Extech 881602
Termopar de Superfície tipo K (-40 a 932°F)
A Extech 881602 é um Termopar de Superfície tipo K com uma faixa de temperatura alta de -40 °C a 500 °C (-40 °F a 932 °F). Ele vem com 1,8 m (70,8 pol) de cabo enrolado com um miniconector tipo K. Ele pode ser usado com qualquer medidor que tenha um conector tipo K.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.