Extech 881605
Termopar de Imersão tipo K (-328 a 1.292 °F)
Termopar para uso geral tipo K Extech 881605. Pode ser usado com qualquer medidor que tenha um conector tipo K. Tem uma faixa de temperatura de -200 °C a 700 °C (-328 °F a 1.292 °F).
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.