Injetor Multi-Gig PoE Plus de porta única de 90 W (T912483)

Este injetor multi-Gig PoE+ de porta única de 90 W é compatível com IEEE802.3bt.
• Alimentação de 4 pares +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
OCP de proteção • total, OVP
Detecção
de fio • quebrado Conectores
CC • blindados compatíveis
com • Gigabit • UL/cUL 60950 - 1; UL/cUL 62368 - 1; AS/NZ
623682 ; IEC60950 - 1; IEC62368 - 1;
• Dimensões CE: 166 mm (6,53 pol.) × 44 mm (1,73 pol.) × 80 mm (3,15 pol.)
• Peso: 500 g (1,1 lb)