Produto descontinuado

FLIR A300

IR Temperature Sensor with fast Ethernet

The FLIR A300 camera offers an affordable and accurate temperature measurement solution for fire prevention, critical vessel monitoring, power utility asset management, and volume-oriented industrial control. Suited to lower-speed processes and PC-based computer systems, the A300 features power over ethernet (PoE), a built-in web server, synchronization through SNTP, MPEG-4 streaming, and composite video output. It is an excellent choice for applications requiring thermal imaging, such as monitoring processes obscured by steam.

Monitor Your Critical Systems
The A300 is Ethernet/IP and Modbus TCP compliant, so it can easily share analysis and alarm results to a programmable logic controller (PLC).
With a 320 x 240 pixel IR detector and low image noise, the A300 allows you to easily track temperature changes.
The A300 features FLIR IP Config and a FLIR IR Monitor for multi-camera configurations.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Saídas Digitais 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Número f 1.3
Frequência da Imagem 9 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet TCP/IP socket-based FLIR proprietary
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
Ethernet Control and image
Finalidade da entrada digital Image tag (start/stop/general), Input ext. device (programmatically read)
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Formatos de Arquivo Standard JPEG, 16-bit measurement data included
Mídia de Armazenamento Built-in memory for image storage
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Vídeo Composite video output, PAL and NTSC compatible
Saídas Digitais 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
Streaming de Imagem por Ethernet 16-bit 320 × 240 pixels @ 4.5 Hz - Radiometric
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
Tensão de alimentação de E/S digital 6–24 VDC, max. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Tipo de Conector de Vídeo Standard BNC connector
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° × 18.8°
Comprimento Focal 18 mm (0.7 in.)
Constante de Tempo do Detector Typical 12 ms
Distância Focal Mínima 0.4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Foco Automatic or manual (built in motor)
Frequência da Imagem 9 Hz
Identificação da Lente Automatic
Modo FLIR Screen-EST No
Número f 1.3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Color palettes (BW, BW inv, Iron, Rain)
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1.36 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Tipo de Detector Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer
Zoom 1–8× continuous, digital, interpolating zooming on images
Medição e análise
Comandos de Configuração Date/time, Temperature (°C/°F)
Faixa de Temperatura de Objetos –20 to +120°C (–4 to +248°F) 0 to +350°C (+32 to +662°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Geral
Material da estrutura Aluminum
Montagem em Base 2 × M4 thread mounting holes (on three sides)
Peso 0.7 kg (1.54 lb.)
Tamanho (C x L x A) 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in.)
Tamanho da Embalagem 495 x 370 x 192 mm (19.5 x 14.6 x 7.6 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulamento IP 66 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (on three sides)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 VDC, 24 W absolute max.
Tensão Allowed range 10–30 VDC
Tipo de Conector de Alimentação Externa 2-pole jackable screw terminal

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.