Produto descontinuado

FLIR A300 f

IR Temperature Sensor with IP66 Environmental Enclosure

The FLIR A300 f thermal imaging camera has an environmental housing that protects it from contact with dust or water. The housing increases the environmental specification of the FLIR A300 to IP66, without affecting any condition monitoring features. The A300 f has power over ethernet (PoE), a built-in web server, synchronization through SNTP, MPEG-4 streaming, and composite video output. It is an excellent choice for applications requiring thermal imaging, such as monitoring processes obscured by steam.

Protect Your Critical Equipment
The A300 f is Ethernet/IP and Modbus TCP compliant, so it can easily share analysis and alarm results to a programmable logic controller (PLC).
With a 320 x 240 pixel IR detector and low image noise, the A300 f allows you to easily track temperature changes.
The IP66 environmental housing makes the A300 f for installation in dusty or wet environments.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Saídas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC, max 100 mA
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Número f 1.3
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Precisão ±4°C (±7.2°F) or ±4% of reading
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0
Comunicação Ethernet TCP/IP socket-based FLIR proprietary
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC
Ethernet Control and image
Finalidade da entrada digital Image tag (start/stop/general), Input ext. device (programmatically read)
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Formatos de Arquivo Standard JPEG, 16-bit measurement data included
Mídia de Armazenamento Built-in memory for image storage
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Vídeo Composite video output, PAL and NTSC compatible
Saídas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC, max 100 mA
Streaming de Imagem por Ethernet 16-bit 320 × 240 pixels @ 7-8 Hz- Radiometric
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
Tensão de alimentação de E/S digital 12/24 VDC, max 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Tipo de Conector de Vídeo Standard BNC connector
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° × 18.8°
Comprimento Focal 18 mm (0.7 in.)
Constante de Tempo do Detector Typical 12 ms
Distância Focal Mínima 0.4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Foco Automatic or manual (built in motor)
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automatic
Modo FLIR Screen-EST No
Número f 1.3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Color palettes (BW, BW inv, Iron, Rain)
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1.36 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Tipo de Detector Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer
Zoom 1–8× continuous, digital, interpolating zooming on images
Medição e análise
Comandos de Configuração Date/time, Temperature°C/°F
Faixa de Temperatura de Objetos –20 to +120°C (–4 to +248°F) 0 to +350°C (+32 to +662°F)
Precisão ±4°C (±7.2°F) or ±4% of reading
Geral
Aquecedor Automático Clears window from ice
Lista de Conteúdos Cardboard box, Infrared camera with lens and environmental, housing, FLIR Sensors Manager download card, FLIR Tools & Utilities CD-ROM, Lens cap, Printed documentation, Small accessories kit, User documentation CD-ROM
Material da estrutura Aluminum
Montagem em Base TBA
Peso 5 kg (11.0 lb.)
Tamanho (C x L x A) 460 × 140 × 159 mm (18.1 × 5.5 × 6.3 in.)
Tamanho da Embalagem 534 x 207 x 230 mm (21.0 x 8.1 x 9.1 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulamento IP 66 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –25°C to +50°C (–13°F to +122°F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa The camera operates on 12/24 VDC, 9 W max. (allowed range: 10-30 VDC) and heaters on 24 VDC, 25 W max. In total: 34 W.
Operação com Alimentação Externa [aquecedor] 24 VDC, 25 W max.
Tensão Allowed range 10–30 VDC
Tensão [aquecedor] Allowed range 21-30 VDC
Tipo de Conector de Alimentação Externa 2-pole jackable screw terminal
Tipo de Conector de Alimentação Externa [aquecedor] 2-pole jackable screw terminal

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.