Produto descontinuado

FLIR A310

Sensores de Temperatura IV para Monitoramento de Equipamentos Críticos

A FLIR A310 é uma câmera termográfica, de montagem fixa, que pode ser instalada em praticamente qualquer lugar para monitorar seus equipamentos críticos e outros itens valiosos. A câmera pode proteger suas instalações e medir as diferenças de temperatura para avaliar a importância de uma determinada situação. Com isso, será possível prever problemas antes de se tornarem falhas de alto custo, evitando períodos de inatividade e aumentando a segurança do trabalhador.

Monitore seu Equipamento Crítico
A FLIR A310 apresenta um microbolômetro de óxido de vanádio (VOx) com 320 x 240 pixels que detecta diferenças de temperatura tão pequenas quanto 50 mK.
Conformidade com Ethernet/IP, Modbus TCP para compartilhamento de resultados de análise e alarme para um PLC; saídas/entradas digitais estão disponíveis para controle de alarmes e equipamento externo.
O A310 oferece medição de temperatura de pontos, da área e de diferenças na temperatura e pode acionar um alarme como uma função de análise, temperatura interna ou entrada digital.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Entradas Digitais 2 entradas opto isoladas, 10 a 30 V CC
Finalidade da Saída Digital Como função de ALARME, Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC • EN 61000-6-2:2001 (Imunidade) • EN 61000-6-3:2001 (Emissão) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão)
Número f 1,3
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) (86 °F)/50 mK
Precisão ±2 °C (3.6 °F) ou ±2% da leitura
Funções de Alarme 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, Entrada Digital, Temperatura da câmara, temporizador
Saída de Alarme Saída Digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 0
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Entradas Digitais 2 entradas opto isoladas, 10 a 30 V CC
Ethernet Controle, resultado e imagem
Finalidade da entrada digital Código de imagem (iniciar/parar/geral), Entrada de dispositivo ext. (leitura programática)
Finalidade da Saída Digital Como função de ALARME, Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 16 bits inclusos
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Vídeo Saída de vídeo composto, compatível com PAL e NTSC
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits, 320 x 240 pixels a 7-8 Hz- Radiométrico
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
Tensão de alimentação de E/S digital 12/24 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de Armazenamento de Imagem Memória integrada para armazenamento de imagens
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° x 18,8°
Campo de Visão [FOV] e Distância Focal Mínima 25 ° × 18,8 °/0,4 m (1.31 ft.)
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Distância Focal Mínima 0,4 m (1.31 ft.)
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Matriz de Plano Focal (FPA) – Faixa espectral Microbolômetro não refrigerado/7,5 a 13 µm
Modo FLIR Screen-EST No
Número f 1,3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Paletas de cores (Preto e Branco, Preto e Branco invertido, Ferro, Chuva)
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) (86 °F)/50 mK
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Zoom Contínuo de 1 a 8×, digital, com interpolação de imagens
Medição e análise
Comandos de Configuração Data/hora, Temperatura °C/°F
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais e individuais de objetos
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Faixa de Temperatura de Objetos –20 a +120 °C (–4 a 248 °F) 0 a +350 °C (32 a 662 °F)
Fotômetro 10,0
Funções de Alarme 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, Entrada Digital, Temperatura da câmara, temporizador
Isotérmico 1 com acima/abaixo/intervalo
Opção de Medição Resposta de Programação de Filtro de Máscara de Medição: Envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP)
Precisão ±2 °C (3.6 °F) ou ±2% da leitura
Saída de Alarme Saída Digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Temperatura Referencial Definida manualmente ou capturada de qualquer função de medição
Área 10 caixas com máx./mín./média/posição
Geral
Conteúdo Caixa de papelão, Câmera de infravermelho com lente, cabo Ethernet, cartão de download da FLIR Tools, Cabo de rede, Cabo de alimentação - pigtail, Fonte de alimentação, Documentação impressa, Documentação do usuário CD-ROM, CD-ROM de utilitários
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 2 furos de montagem roscados M4 (nos três lados)
Tamanho da Embalagem 495 x 370 x 192 mm (19,5 x 14,6 x 7,6 pol.)
Dados ambientais e certificações
EMC • EN 61000-6-2:2001 (Imunidade) • EN 61000-6-3:2001 (Emissão) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP40 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento De -40 °C a +70 °C (-40 a 158 °F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa +25 °C a +40 °C (de 77 °F a 104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Tipo de Conector de Alimentação Externa Borne conectável de 2 polos

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Application Story

Oil Storage Application Story

Datasheet

A310 Datasheet

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.