Produto descontinuado

Flir A310 ex

Sensores de Temperatura IV em Conformidade com os Regulamentos ATEX

Product Variations

Atmosferas explosivas devem ser protegidas contra fontes de ignição. A seleção de equipamentos e sistemas de proteção que satisfaçam os requisitos das regulamentações de produtos ATEX ou regulamentos semelhantes é essencial. A FLIR A310 ex é uma solução em conformidade com os regulamentos ATEX, com uma câmera termográfica montada em um invólucro, o que possibilita o monitoramento de itens críticos e valiosos em atmosferas explosivas. Aplicações típicas para a A310 ex incluem o monitoramento de processos, controle de qualidade e detecção de incêndios em locais explosivos. Por ter classificação IP 67, a FLIR 310 ex pode ser instalada em ambientes empoeirados. O invólucro à prova de chamas “d” evita qualquer transmissão de explosão do interior do invólucro para o exterior.

O controlador integrado possui vários canais de E/S digitais e sensores de temperatura, umidade e pressão. Entre outras funções, os canais de E/S permitem ao usuário ligar/desligar a câmera e o aquecedor pelo controle remoto. O acesso é realizado por meio de uma interface da web integrada ou Modbus TCP/IP. O controlador integrado é equipado com duas peças de fibra óptica e duas peças de Ethernet. Isso permite uma integração de rede flexível em topologias em estrela ou em anel
A FLIR A310 ex é fornecida com um aquecedor que evita de maneira eficaz o embaçamento e o congelamento da janela de proteção
A FLIR A310 ex possui o certificado ATEX. Ela pode ser instalada em zonas de classificação 1, 2, 21 e 22. A certificação compreende todo o sistema, incluindo o invólucro e todos os componentes internos, como a câmera termográfica, o aquecedor e o controlador integrado

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Datasheet

A310ex Datasheet

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Application Story

Oil Storage Application Story

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.