Produto descontinuado

FLIR A310F

Câmera Termográfica de Medição de Temperatura

Unindo a geração de imagens térmicas, a análise de vídeo de imagens térmicas e a medição de temperaturas sem contato, componentes líderes do setor, a câmera de segurança FLIR Triton™ A310F oferece uma solução multifacetada para a detecção de invasores no perímetro e o monitoramento da segurança das instalações. A câmera pode medir e exibir temperaturas reais dos objetos e gerar alarmes quando os limites são ultrapassados, mesmo em instalações com monitoramento remoto.

Combinação de imagens termográficas de segurança e monitoramento de segurança automatizado
Imagens termográficas em alta resolução com análise detectam invasores e possíveis ameaças.
A FLIR A310F mede a temperatura dos objetos e pode identificar o superaquecimento de equipamentos.
A câmera gera alarmes quando a temperatura de um objeto ultrapassa o limite predefinido, por exemplo, em caso de pontos quentes ou de incêndio.

Especificações

Dados ambientais
Choque 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade), EN 61000-6-3 (Emissão), FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP 66 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -25°C to +50°C (-13°F to +122°F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 16 bits inclusos
Lista de Conteúdos Caixa de papelão, Câmera de Infravermelho com lentes e dados ambientais, carcaça, cartão de download do FLIR Sensors Manager, CD-ROM de Ferramentas e Utilitários da FLIR, Tampa da lente, Documentação impressa, Kit de pequenos acessórios, CD-ROM com documentação do usuário
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base TBA
Operação com Alimentação Externa A câmera opera em 12/24 V CC, 9 W no máx. (faixa admissível: 10-30 V CC) e aquecedores em 24 V CC, 25 W no máx. No total: 34 W.
Operação com Alimentação Externa [aquecedor] 24 V CC, 25 W máx.
Paletas de cores Paletas de cores (Preto e Branco, Preto e Branco invertido, Ferro, Chuva)
Peso 5 kg (11.0 lb.)
Tamanho (C x L x A) 460 × 140 × 159 mm (18.1 × 5.5 × 6.3 in.)
Tamanho da Embalagem 534 x 207 x 230 mm (21,0 x 8,1 x 9,1 pol.)
Tensão Faixa admissível 10 a 30 V CC
Tensão [aquecedor] Faixa admissível 21-30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Borne conectável de 2 polos
Tipo de Conector de Alimentação Externa [aquecedor] Borne conectável de 2 polos
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Zoom Contínuo de 1 a 8x, digital, com interpolação de zoom nas imagens
Medição e análise
Comandos de Configuração Data/hora, Temperatura °C/°F
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais e individuais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos –20 a +120 °C (–4 a +248 °F) 0 a +350 °C (+32 a +662 °F)
Fotômetro 10.0
Isotérmico 1 com acima/abaixo/intervalo
Opção de Medição Resposta de Máscara de Medição/Programação de Filtro: Envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP)
Precisão ±4°C (±7,2°F) ou ±4% da leitura
Temperatura Referencial Definida manualmente ou capturada de qualquer função de medição
Área 10 caixas com máx./mín./média/posição (7 se for usado o FLIR Sensors Manager)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Aquecedor Automático Limpa gelo da janela
Integração do sistema
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 0
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Entradas Digitais 2 entradas opto isoladas, 10 a 30 V CC
Ethernet Controle, resultado e imagem
Finalidade da entrada digital Código de imagem (iniciar/parar/geral), Entrada de dispositivo ext. (leitura programática)
Finalidade da Saída Digital Como função de ALARME, Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Funções de Alarme 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, Entrada Digital, Temperatura da câmara, temporizador
Mídia de Armazenamento Memória integrada para armazenamento de imagens
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Alarme Saída Digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Saída de Vídeo Saída de vídeo composto, compatível com PAL e NTSC
Saídas Digitais 2 saídas opto isoladas, 10 a 30 V CC, máx. 100 mA
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits 320 x 240 pixels a 7-8 Hz – Radiométrico
Tensão de alimentação de E/S digital 12/24 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Tipo de Conector de Vídeo Conector BNC padrão
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 45° × 33,8° 
Comprimento Focal 9,66 mm (0.38 in.) 
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Distância Focal Mínima 0,20 m (0.66 ft.) 
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Formato de Matriz 320 × 240
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Número f 1.3
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240
Resolução espacial (IFOV) 2,45 mrad 
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a +30 °C (+86°F)/50 mK
Vídeo e gravação
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Streaming de Vídeo por Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5

Recursos e suporte

Brochure

FLIR A310F And A310PT Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide