Produto descontinuado

FLIR A315

Sensor de Temperatura IV com GigE (Foco Motorizado)

A FLIR A315 é uma câmera termográfica compacta e acessível, totalmente controlada por um computador. Devido à sua conformidade com as normas, a FLIR A315 é Plug and Play com softwares de visão de máquina de terceiros, como National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec e Stemmer Imaging.

Monitore seus Sistemas Críticos
A FLIR A315 apresenta um microbolômetro de 320 x 240 pixels que detecta diferenças de temperatura tão pequenas quanto 50 mK, para precisão em longas distâncias.
A FLIR A315 transmite por streaming imagens de quadro completo de 16 bits a 60 Hz, com dados de sinal, temperatura linear e radiométricos.
A A315 oferece conformidade com GigE Vision e GenICam, o que a torna plug-and-play quando usada com pacotes de software, como o IMAQ Vision.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Finalidade da Saída Digital Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade), EN 61000-6-3 (Emissão), FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Número f 1,3
Frequência da Imagem 9 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a +30 °C (+86°F)/50 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP e protocolo GenICam
Ethernet Controle e imagem
Finalidade da entrada digital Código de imagem (iniciar, parar, geral), Controle de fluxo de imagens, (fluxo ligado/desligado), Entrada de dispositivo ext. (leitura programática)
Finalidade da Saída Digital Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saídas Digitais 2 opto isolados, ON = alimentação (máx. 100 mA), OFF = aberto
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits 320 × 240 pixels a 60 Hz - Sinal linear - Temperatura linear - compatível com GigE Vision radiométrico e GenICam
Tensão de alimentação de E/S digital 6–24 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° x 18,8°
Comprimento Focal 18 mm (0.7 in.)
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Distância Focal Mínima 0,4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Frequência da Imagem 9 Hz
Identificação da Lente Automática
Modo FLIR Screen-EST No
Número f 1,3
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,36 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a +30 °C (+86°F)/50 mK
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos –20 a +120 °C (–4 a +248 °F) 0 a +350 °C (32 a +662 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura
Geral
Conteúdo Caixa rígida de transporte ou caixa de papelão, Câmera termográfica com lente, CD-ROM de utilitários, Certificado de calibração, Cabo Ethernet™, Cabo USB (FLIR A615), Cabo de rede, Cabo de alimentação (pigtail), Fonte de alimentação, Guia de Introdução impresso, Guia de Informações Importantes impresso, CD-ROM de documentação do usuário, Cartão de extensão da garantia ou Cartão de registro, borne de 6 polos (montado na câmera)
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 2 furos de montagem roscados M4 (nos três lados)
Peso 0,7 kg (1.54 lb.)
Tamanho (C x L x A) 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade), EN 61000-6-3 (Emissão), FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP 66 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional +5°F a +122°F (-15°C a +50°C)
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20 (nos três lados)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Tensão Faixa admissível 10 a 30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Borne conectável de 2 polos

Acessórios

Recursos e suporte

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.