Produto descontinuado

FLIR A325sc

Câmera Termográfica para Análise em Tempo Real

Projetada desde o início para oferecer imagens térmicas precisas e as leituras de temperatura repetíveis que você precisa, a FLIR A A325sc oferece mais de 76.000 medições precisas de temperatura em cada imagem. Esta câmera termográfica não refrigerada oferece entrada digital diretamente para o FLIR ResearchIR para iniciar e parar a gravação, o que a torna uma excelente escolha para uma variedade de aplicações de pesquisa e ciência

Medição de Temperatura Precisa e Repetível
A A325sc oferece suporte para transmissão de dados de 14 bits, 320 × 240 via Ethernet a taxas tão elevadas quanto 60 Hz.
A conformidade com GigE Vision e GenICam simplifica a configuração e facilita a integração com softwares de terceiros.
A A325sc funciona perfeitamente com o software FLIR ResearchIR Max ou MathWorks® Matlab, para visualização e gravação intuitivas e avançada capacidade de processamento.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 320 x 240
Resolução 320 x 240
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 7,5 – 13,0 µm
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Número f da Câmera f/1,3
Faixa Dinâmica 16 bits
NETD <50 mK
Taxa de Quadros 60Hz
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Faixa de Temperatura Padrão De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F) de 0 °C a 350 °C (de 32 °F a 662 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Geração de imagem e óptica
Constante de Tempo <12 ms
Dados Digitais Via PC Utilização do Software ResearchIR
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5 – 13,0 µm
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Lente Integrada 18 mm (25°)
Lentes Disponíveis 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Lentes – Microscópios Close-up 25 µm, 50 µm, 100 µm
Lentes/Microscópios de Close-up NA
NETD <50 mK
Número f da Câmera f/1,3
Peso [com lente] 0,7 kg (1.54 lb)
Pitch do Detector 25 µm
Resolução 320 x 240
Resolução do Detector 320 x 240
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet (60 Hz)
Taxa de Quadros 60Hz
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Faixa de Temperatura Padrão De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F) de 0 °C a 350 °C (de 32 °F a 662 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Geral
Tamanho da Embalagem 495 x 370 x 192 mm (19,5 x 14,6 x 7,6 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in)
Potência
Potência 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Dados ambientais e certificações
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem 1/4"-20 (em três lados), 2 × M4 (em três lados)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.