Produto descontinuado

FLIR A35

Sensor de Temperatura IV com GigE (Foco Manual)

A FLIR A35 é um sensor de temperatura de imagem térmica para aplicações de monitoramento de condições, garantia de controle/qualidade de processo e prevenção de incêndios. A A35 se integra perfeitamente aos sistemas existentes, oferecendo monitoramento visual abrangente de temperatura. Como parte da Ax5-Series, a A35 está entre os únicos sensores de imagem térmica no mercado que fornecem saída linear de temperatura por meio do software compatível GenICam™.

Imagem Térmica Avançada para Monitoramento de Condições
Com apenas 4,1 × 1,9 × 1,8 polegadas, a A35 traz a imagem térmica a seus menores espaços e a um preço acessível.
Fácil configuração graças à conformidade com GigE Vision e GenICam e ao conector bloqueável GigE Vision.
Sincronize entre várias câmeras para uma maior cobertura e comunicação, ou para aplicações estereoscópicas.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
Entradas Digitais General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Finalidade da Saída Digital General purpose output to ext. device (programmatically set)
Saídas Digitais 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
EMC •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Número f FOV 13: 1.1
FOV 25: 1.25
FOV 45. FOV 69: 1.4
Frequência da Imagem 60 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Precisão ±5°C (±9°F) or ±5% of reading
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 Power
Comunicação Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant
Entrada de sincronização 1×, non-isolated
Entrada de sincronização – finalidade Frame sync in to control camera
Entrada de sincronização – tipo LVC Buffer @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
Entradas Digitais General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Ethernet Control and image
Finalidade da entrada digital General purpose
Finalidade da Saída Digital General purpose output to ext. device (programmatically set)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Saída de sincronização 1×, non-isolated
Saída de sincronização – finalidade Frame sync out to control another Ax5 camera
Saída de Sincronização – tipo LVC Buffer @ 3.3V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Saídas Digitais 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
Streaming de Imagem por Ethernet FOV 13, FOV 25, FOV 45: 8-bit monochrome @ 60 Hz Signal linear/ DDE Automatic/ Manual Flip H&V 14-bit 320 × 256 pixels @ 60 Hz Signal linear/ DDE Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
FOV 69: 8-bit monochrome @ 30 Hz Signal linear/ DDE Automatic/ Manual Flip H&V 14-bit 320 × 296 pixels @ 30 Hz Signal linear/ DDE Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
Tensão de alimentação de E/S digital 2–40 VDC, max 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
Tipo de Conector de Sincronização Digital 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and External power)
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 45° × 35°
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 69° × 56°
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 48° × 39°
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 13° × 10°
Comprimento Focal FOV 13: 25 mm (0.98 in.)
FOV 25, FOV 69: 9 mm (0.35 in.)
FOV 45: 7.5 mm (0.30 in.)
Constante de Tempo do Detector Typical 12 ms
Distância Focal Mínima FOV 13: 30 cm (12 in.)
FOV 45: 2.5 cm (0.98 in.)
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Foco Fixed
Frequência da Imagem 60 Hz
Número f FOV 13: 1.1
FOV 25: 1.25
FOV 45. FOV 69: 1.4
Pitch do Detector FOV 13, FOV 45: 17 µm
FOV 25: 25 µm
FOV 69: 34 µm
Resolução de IV 320 × 256 pixels
Resolução espacial (IFOV) FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 2.267 mrad
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 3.8 mrad
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 2.78 mrad
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 0.680 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Tipo de Detector Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Medição e análise
Correção de Emissividade Variable from 0.5 to 1.0
Correção de temperatura aparente refletida Automatic, based on input of reflected temperature
Correção de transmissão atmosférica Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Correção de Transmissão Óptica Automatic, based on signals from internal sensors
Correções de Medição Global object parameters
Dimensões da câmera (C x L x A) FOV 13: 107.8 × 49.6 × 46.6 mm (4.2 × 1.9 × 1.8 in.)
FOV 25: 106 × 40 × 43 mm (4.2 × 1.6 × 1.7 in.)
FOV 45, FOV 69: 104.1 × 49.6 × 46.6 mm (4.1 × 1.9 × 1.8 in.)
Faixa de Temperatura de Objetos FOV 13: -25°C to 100°C (-13 to 212°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
FOV 25, FOV 45, FOV 69: -25°C to 100°C (-13 to 212°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
Precisão ±5°C (±9°F) or ±5% of reading
Geral
Material da estrutura Magnesium and aluminum
Montagem em Base 4 × M3 thread mounting holes (bottom)
O Pacote Inclui Hard transport case Infrared camera with lens Base support Cable tie (2 ea.) Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft (2 ea.) FLIR ResearchIR Standard 4 Focus adjustment tool Gooseneck Mains cable kit (UK,EU,US) PoE Injector (power over Ethernet) Printed documentation Table stand
Peso 0.200 kg (0.44 lb.)
Tamanho da Embalagem 370 x 180 x 320 mm (14.6 x 7.1 x 12.6 in.)
Tipo de embalagem Cardboard box
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529) with base support mounted
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to +50°C (+5°F to +122°F) The operating temperature range assumes that the camera is mounted on the base support (included in the package) or a similar type of heatsink.
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (on three sides)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 VDC, < 3.5 W nominal < 6.0 W absolute max
Tensão Allowed range 10–30 VDC
Tipo de Conector de Alimentação Externa 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and Digital Synchronization )

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

User Manual

FLIR Ax5 User Manual

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.