Produto descontinuado

FLIR A35sc Test Kit

Benchtop Thermal Camera

Substituição recomendada: Kits de Pesquisa e Desenvolvimento FLIR A50/A70

Os kits de pesquisa e desenvolvimento FLIR A50/A70 são soluções acessíveis e prontas para uso para análise de imagens térmicas em testes eletrônicos de prova de conceito e aplicações de P&D. Fornecendo milhares de pontos de medição de temperatura, os usuários podem eliminar suposições termográficas, reduzir o tempo de desenvolvimento do produto e aumentar a eficiência e confiabilidade do produto.

o kit A35sc oferece uma solução de medição de temperatura confiável para laboratórios industriais e de pesquisa e desenvolvimento.

Dependable Benchtop Testing
A325sc supports 14-bit, 320 × 240 data-streaming over Ethernet at rates as high as 60 Hz.
GigE Vision and GenICam compliance streamlines setup, and supports easy integration with third-party software.
A325sc works seamlessly with FLIR ResearchIR Max software or MathWorks® Matlab, for intuitive viewing and recording, and advanced processing power.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 256 pixels
Resolução 320 × 256
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Tipo de Detector Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Número f 1.25
Sensibilidade <0.05°C @ 30°C/50 mK
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Faixa de Temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Foco Fixed
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 48° × 39°
Comprimento Focal 9 mm (0.35 in.)
Constante de Tempo do Detector Typical 12 ms
Distância Focal Mínima 3.2 cm (1.6 in.)
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Foco Fixed
Frequência da Imagem 60 Hz
Número f 1.25
Pitch do Detector 25 µm
Resolução 320 × 256
Resolução de IV 320 × 256 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2.78 mrad
Sensibilidade <0.05°C @ 30°C/50 mK
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Streaming de Dados Digitais para PC Gigabit Ethernet
Tamanho Mínimo do Ponto 100 µm
Tipo de Detector Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Medição e análise
Correção de Emissividade Variable from 0.5 to 1.0
Correção de temperatura aparente refletida Automatic, based on input of reflected temperature
Correção de transmissão atmosférica Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Correção de Transmissão Óptica Automatic, based on signals from internal sensors
Correção de Óptica e Janelas Externas Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature
Correções de Medição Global object parameters
Dimensões da câmera (C x L x A) 106 × 40 × 43 mm (4.2 × 1.6 × 1.7 in.)
Faixa de Temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Faixa de Temperatura de Objetos -25°C to 135°C (-13 to 275°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
Gráfico de Tempo x Temperatura Yes
Precisão ±5°C (±9°F) or ±5% of reading
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 Power
Comunicação Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant
Entrada de sincronização 1×, non-isolated
Entrada de sincronização – finalidade Frame sync in to control camera
Entrada de sincronização – tipo LVC Buffer @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
Entradas Digitais General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Ethernet Control and image
Finalidade da entrada digital General purpose
Finalidade da Saída Digital General purpose output to ext. device (programmatically set)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Saída de sincronização 1×, non-isolated
Saída de sincronização – finalidade Frame sync out to control another Ax5 camera
Saída de Sincronização – tipo LVC Buffer @ 3.3V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Saídas Digitais 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
Streaming de Imagem por Ethernet 8-bit monochrome @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Automatic/ Manual •Flip H&V 14-bit 320 × 256 pixels @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
Tensão de alimentação de E/S digital 2–40 VDC, max 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
Tipo de Conector de Sincronização Digital 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and External power)
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geral
Inclui Software ResearchIR Yes
Material da estrutura Magnesium and aluminum
Montagem em Base 4 × M3 thread mounting holes (bottom)
O Pacote Inclui Hard transport case Infrared camera with lens Base support Cable tie (2 ea.) Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft (2 ea.) FLIR ResearchIR Standard 4 Focus adjustment tool Gooseneck Mains cable kit (UK,EU,US) PoE Injector (power over Ethernet) Printed documentation Table stand
Peso 0.200 kg (0.44 lb.)
Tamanho da Embalagem 370 x 180 x 320 mm (14.6 x 7.1 x 12.6 in.)
Tipo de embalagem Cardboard box
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 VDC, <3.5 W nominal <6.0 W absolute max
Tensão Allowed range 10–30 VDC
Tipo de Conector de Alimentação Externa 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and Digital Synchronization )
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529) with base support mounted
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to 50°C (5°F to 122°F) The operating temperature range assumes that the camera is mounted on the base support (included in the package) or a similar type of heatsink.
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (on three sides)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)

Recursos e suporte

Webinars gravados

Thermal Benchtop Kit Webinar

Assista agora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.