Discontinued

Flir A38/A68

Câmeras térmicas de visão de máquina

As câmeras de imagens termográficas Flir A38/A68 são as menores câmeras infravermelhas de onda longa não refrigeradas da Flir para aplicações de automação industrial e visão de máquina. Projetadas para uso específico em controle de processo e garantia de qualidade, esses sensores de temperatura de imagens térmicas fornecem informações visuais de temperatura para apoiar decisões importantes em aplicações nas quais a detecção de pequenas variações de temperatura é crítica. O tamanho compacto e o design descomplicado da câmera oferecem dados de imagens térmicas confiáveis e relevantes, enquanto conexões diretas com alimentação via cabo de rede (PoE) e a faixa de temperatura operacional expandida tornam as câmeras térmicas ideais para ambientes industriais.

O design descomplicado é repleto de recursos valiosos, incluindo taxa de quadros de 60 Hz, streaming de vídeo de 8 e 16 bits e alimentação via cabo de rede (PoE, Power over Ethernet).
Os protocolos de câmera de visão padrão permitem que as câmeras se integrem perfeitamente ao software compatível GenICam™, acelerando o desenvolvimento do sistema e a implantação da solução.
Com apenas 29 × 36 × 59 mm (5,1 × 5,5 × 3,9 in), as câmeras Flir A38/A68 são pequenas o suficiente para caber em espaços restritos, mas resistentes o suficiente para suportar temperaturas de até 60 °C (140 °F).

Especificações

Highlighted
Interface Ethernet Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Frequência da Imagem A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet (PoE)
Comunicação Ethernet GigE Vision / GenICam
Ethernet For control, image, and power
Interface Ethernet Wired
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet GigEVision
Tipo de conexão RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Comprimento Focal 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Cor Black
Distância Focal Mínima 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Faixa Espectral 8–14 µm (LWIR)
Foco Fixed
Formato de Pixel Mono8 or 16-bit/pixel
Frequência da Imagem A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Número F 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Geral
O Pacote Inclui Infrared camera
Peso da embalagem 0.23 kg (0.51 lb)
Peso [sem lente] 67 g (2.4 oz)
Tamanho da Embalagem 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
Tipo de embalagem Cardboard box
Dados ambientais e certificações
Choque See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Faixa de Temperatura Operacional –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Montagem em Tripé UNC ¼″-20
Segurança See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Umidade (em operação e em armazenamento) Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Vibração See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Potência
Consumo de Energia 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Resources & Support

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.