Kits de Pesquisa e Desenvolvimento FLIR A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

Os kits de pesquisa e desenvolvimento FLIR A50/A70 são soluções acessíveis e prontas para usar para análises de imagem termográficas em prova de conceito, testes de eletrônicos e aplicativos P&D. Fornecendo milhares de pontos de medição de temperatura, os usuários podem eliminar suposições termográficas, reduzir o tempo de desenvolvimento do produto e aumentar a eficiência e confiabilidade do produto. Esses kits são a escolha certa para engenheiros e técnicos que precisam entender por completo os perfis termográficos de seus sistemas ou precisam de dados termográficos adequados para apoiar decisões críticas. Os usuários podem rapidamente visualizar, gravar e compartilhar dados termográficos com o software FLIR Research Studio incluído ou aproveitar as conexões de padrão industrial para fazer a integração com aplicativos de software personalizados quando necessário.

Uma solução acessível e pronta para usar para análises de imagem termográfica em P&D e testes de eletrônicos de prova de conceito.
Evidencie rapidamente características termográficas para eliminar suposições e reduza o tempo de desenvolvimento de produto em até 640 × 480 (307,200 pixels) de resolução termográfica, precisão de ±2 °C e uma câmera visível embutida com MSX®.
Comece a testar o quanto antes com interfaces de padrão industrial simples e padronizados, e tempo de aceleração limitado; realize análises termográficas quantitativas e qualitativas com o software FLIR Research Studio incluído (licença de 1 ano).
Instale facilmente a câmera com classificação IP66 e conectores M-style em qualquer local; transite do design e teste para o controle de processo usando protocolos GigE Vision e GenICam.

Especificações

Destacado
Resolução de IV Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: Kit de P&D 464 × 348
A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: 640 × 480
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Faixa Dinâmica 16 bits
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Taxa de Quadros 30 Hz
Faixa de Temperatura Padrão Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Kit de P&D A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); -20°C a 250°C (-4°F a 482°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Foco Ajustável com ferramenta de foco incluído
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: Kit de P&D 29° × 22°
A50 51°, Kit de P&D A70 51°: Kit de P&D 51° × 39°
A50 95°, Kit de P&D A70 95°: 95° × 74°
Câmera de Luz Visível Incluído, resolução 1280 × 960
Distância Focal Mínima Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: 0,25 m
Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A70 51°: 0,2 m
Kit de P&D A50 95°, Kit de P&D A70 95°: 0,1 m
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Ajustável com ferramenta de foco incluído
Identificação da Lente Não há
Lente Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: 29° Kit de P&D A50 fixo
51°, Kit de P&D A70 51°: 51° Kit de P&D A50 fixo
95°, Kit de P&D A70 95°: 95° fixo
Lentes Disponíveis Apenas lentes fixas
Modo Macro Não
Modos de Imagem Térmica, visual, MSX®, FSX®
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: Kit de P&D 464 × 348
A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Streaming de Dados Digitais para PC Via estação de trabalho executando o software Research Studio incluído
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Kit de P&D A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); -20°C a 250°C (-4°F a 482°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e Controle Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicação Ethernet GigE Vision versão 1.2, compatível com Client API GenICam, TCP/IP por soquete (exclusivo da FLIR)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Saídas Digitais 3× optoisolado, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA (reduzido para 200 mA a 60 °C); relé opto de estado sólido, 1× dedicado como saída de falha (NC)
Streaming de Imagem por Ethernet Sim
Tipo de conector de E/S digital M12 macho de 12 pinos com codificação A (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos, codificação X, fêmea
Wi-Fi Sim, conector RP-SMA fêmea; Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Geral
Tamanho [C x L x A] com a Lente 107 × 67 × 57 mm, sem placa de resfriamento inferior
Potência
Cabo de Alimentação - Configuração Power over Ethernet ou Externa
Conexão de Alimentação M12 macho, 12 pinos, codificação A (compartilhado com E/S digital)
Potência Power over Ethernet ou Externa
Tensão externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Faixa de Temperatura de Armazenamento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) para 16 horas
Montagem 1/4-20 UNC profundidade 7 mm + Ø5 profundidade 2,7 mm
Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 113 °F), com placa de resfriamento incluída, Temperatura máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Vibração IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz e 2 g de 58 a 500 Hz, senoidal IEC 61373 Cat 1 (ferrovias)

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.