A615

Câmera Termográfica de Visão de Máquina

A Flir A615 é uma câmera termográfica fácil de controlar, acessível e compacta para monitoramento de condições, controle de processo/garantia de qualidade e prevenção de incêndios. Esta câmera pode ser totalmente controlada por um computador e é Plug-and-Play com softwares de visão de máquina de terceiros, como National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec e Stemmer Imaging.

Proteja seu Equipamento Crítico
O Flir A615 apresenta um microbolômetro de 640 x 480 pixels que detecta diferenças de temperatura tão pequenas quanto 50 mK, para precisão a distâncias mais longas.
Meça temperaturas em modo sem contato usando qualquer software de terceiros graças à saída linear de temperatura de 16 bits.
Transmita por streaming imagens de quadro completo de 16 bits a 50 Hz, ou até 200 Hz com exibição em janelas, para processos de alta velocidade.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Entradas Digitais 2 optoisolados, 10–30 V CC
Finalidade da Saída Digital Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Saídas Digitais 2 optoisolados, 10–30 V CC, máx. 100 mA
EMC EN 61000-6-2:2001 (Imunidade), EN 61000-6-3:2001 (Emissão), FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Número f 1,0
Frequência da Imagem 50 Hz (100/200 Hz com janelas)
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) / 50 mK
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP e protocolo GenICam
Entradas Digitais 2 optoisolados, 10–30 V CC
Ethernet Controle e imagem
Finalidade da entrada digital Código de imagem (iniciar/parar/geral), Controle de fluxo de imagens (Streaming ligado/desligado), Entrada de dispositivo ext. (leitura programática)
Finalidade da Saída Digital Saída para dispositivo ext. (ajuste programático)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saídas Digitais 2 optoisolados, 10–30 V CC, máx. 100 mA
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits 640 × 480 pixels a 50 Hz, 16 bits 640 × 240 pixels a 100 Hz, 16 bits 640 × 120 pixels a 200 Hz (compatível com Sinal linear, Temperatura linear, GigE Vision radiométrico e GenICam)
Tensão de alimentação de E/S digital 12/24 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Borne conectável de 6 polos
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
USB Controle e imagem
USB – Comunicação Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
USB – Padrão USB 2 HS
USB – Protocolos TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB – Streaming de Imagem 16 bits 640 × 480
USB – Tipo de Conector USB Mini-B
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonais)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonais)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonais)
A615, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonais)
A615, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonais)
Comprimento Focal A615, FOV 15°: 41,3 mm (1,63 pol.)
A615, FOV 25°: 24,6 mm (0,97 pol.)
A615, FOV 45°: 13,1 mm (0,52 pol.)
A615, FOV 7°: 88,9 mm (3,5 pol.)
A615, FOV 80°: 6,5 mm (0,26 pol.)
Constante de Tempo do Detector Típico 8 ms
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 pol.)
Distância Focal Mínima A615, FOV 15°: 0,50 m (1,64 pés)
A615, FOV 25°: 0,25 m (0,82 pés)
A615, FOV 45°: 0,15 m (0,49 pés)
A615, FOV 7°: 2,0 m (6,6 pés)
A615, FOV 80°: 65 mm (2,6 pol.)
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Frequência da Imagem 50 Hz (100/200 Hz com janelas)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,0
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) A615, FOV 15°: 0,41 mrad
A615, FOV 25°: 0,68 mrad
A615, FOV 45°: 1,23 mrad
A615, FOV 7°: 0,19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2,62 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) / 50 mK
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Dimensões da câmera (C x L x A) A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pol.)
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pol.)
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 pol.)
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 pol.)
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 a +150 °C +100 a +650 °C +300 a +2.000 °C
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Geral
Conteúdo Caixa de transporte rígida ou caixa de papelão, Câmera termográfica com lente, CD-ROM utilitário, Certificado de calibração, cabo Ethernet™, cabo USB (FLIR A615), cabo de rede, Cabo de alimentação (pigtail), Fonte de alimentação, Guia de introdução impresso, Guia de informações importantes impresso, CD-ROM de documentação do usuário, Cartão de extensão de garantia ou Cartão de registro, Terminal de parafuso de 6 polos (montado na câmera)
Material da estrutura Alumínio
Tamanho da Embalagem FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 pol.)
FOV 7: 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 pol.)
FOV 80: 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2:2001 (Imunidade), EN 61000-6-3:2001 (Emissão), FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP 30 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 °C a +70 °C (-40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 °C a +50 °C (+5 °F a +122 °F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa +25 °C a +40 °C (77 a 104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Tensão Faixa permitida 10–30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Borne conectável de 2 polos

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Application Story

Mill Ladle Refractory Monitoring Application Story

Brochure

FLIR Automation Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.