FLIR A6301

Câmera termográfica avançada para monitoramento e controle de qualidade ininterrupto de processos

A câmera termográfica avançada FLIR A6301 oferece aos engenheiros e integradores de sistemas a melhor e mais avançada câmera termográfica para controle de processo, monitoramento e garantia de qualidade. A vida útil do seu resfriador criogênico, líder do setor, de 27.000 horas maximiza o tempo de operação da câmera com rendimento consistente da produção, minimizando o custo por meio de manutenção planejada. Sua rápida integração melhora o rendimento, o tempo de processamento e os custos, garantindo qualidade consistente. Esta plataforma de câmera refrigerada fornece uma solução simplificada para medição precisa da temperatura. O kit padrão inclui uma câmera termográfica avançada FLIR A6301, acessórios e lentes de 17 mm, 24 mm ou 50 mm.

Um sensor de infravermelho de ondas médias refrigerado e altamente sensível permite que a câmera detecte defeitos com mais precisão, aumentando a qualidade do produto. A vida útil do resfriador criogênico, líder do setor, de 27.000 horas maximiza o tempo de operação da câmera para um rendimento de produção consistente.
A rápida integração garante medições precisas de temperatura em produtos móveis e linhas de produção. A sincronização determinística de baixa latência com fontes externas significa que as imagens térmicas são capturadas precisamente quando necessárias para auxiliar as decisões.
Protocolos GigE Vision padrão, Rest API e interface web integrada encurtam os prazos de implementação.

Especificações

Highlighted
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClasseA
KC C 9832 e KS C 9835
Montagem Com placa de montagem - 2 × 1/4"-20 orifícios roscados, 1 × 3/8"-16; orifício roscado, 4 × #10-24 orifícios roscados Sem placa de montagem - 6 × #6-32
Número f f/2.5
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD ≤15 mK a 25 °C
Precisão ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GEV: Genicam; RTSP: Interface Web, API REST
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Interfaces de Comunicação Ethernet
Modos de Sincronização Sincronização
Mídia de Armazenamento Não há
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Linear, manual, PE, DDE, ADE
Aprimoramento de imagem digital Modo de alta sensibilidade (HSM)
Campo de visão (FOV) FLIR A6301 – Lente de 17 mm: Lente FLIR A6301 de 31,5° x 25,5°
- 25 mm: Lente FLIR A6301 de 21,7° × 17,5°
- 50 mm: FLIR A6301 de 11,0° × 8,8°
- Lente macro: Varia conforme a distância
Campo de Visão (FOV) – Comprimento Focal Variável, 27 mm a 40 mm
Campo de Visão [FOV] e Distância Focal Mínima 110 mm
Comprimento Focal Lente de 17 mm: Lente de 17 mm
25 mm: Lente de 25 mm
50 mm: 50 mm
Distância Focal Mínima Lente de 17 mm: 60 mm (2,4 pol.)
Lente de 25 mm: 200 mm (7,9 pol.)
Lente de 50 mm: 500 mm (23,2 pol.)
Faixa Espectral 3,4–5,1 μm
Foco Manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico Não há
Gravação de vídeo IV radiométrico Não há
Modos de Imagem Imagem infravermelha, modo de alta sensibilidade
Número f f/2.5
Paletas de cores Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Resfriador linear FLIR FL100
Resolução de IV 640 512×
Sensibilidade Térmica/NETD ≤15 mK a 25 °C
Sobreposição Somente RTSP
Streaming de vídeo IV radiométrico GigE Vision
Tipo de Detector MWIR T2SLS de alta temperatura de operação
Vídeo IV Não Radiométrico Transmissão H.264 ou MJPEG sobre RTSP
Zoom Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x
Zoom Digital Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Dimensões da câmera (C x L x A) Somente câmera: 7 7/8" × 3" × 3 5/8"; c/lente macro 11 1/2" × 3" × 3 5/8"
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)
Precisão ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2% da leitura
Tensão de CC Faixa: 18 V a 56 V
Geral
Conteúdo da Caixa Câmera com lente; cabo M12 a RJ45F (0,3 m), guia de início rápido, certificado de calibração
Peso FLIR A6301 – Lente de 17 mm: 1,77 kg (3,9 lbs)
FLIR A6301 – Lente de 25 mm: 1,72 kg (3,8 lbs)
FLIR A6301 – Lente de 50 mm: 1,63 kg (3,6 lbs)
FLIR A6301 – Lente macro: 2,22 kg (4,9 lbs)
Peso [sem lente] 1,32 kg (2,9 lb.)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 pol.)
Tamanho [C × L× A] Lente de 17 mm: Lente de 267 × 76 × 92 mm (10,5 pol. × 3,0 pol. × 3,6 pol.)
Lente de 25 mm: Lente de 260 × 76 × 92 mm (10,3 × 3,0 pol. × 3,6 pol.)
Lente macro: 241 × 76 × 92 mm (9,5 × 3,0 × 3,6 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g, 6 ms; meio seno; ±500 choques; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Diretivas EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClasseA
KC C 9832 e KS C 9835
Encapsulamento IP50
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem Com placa de montagem - 2 × 1/4"-20 orifícios roscados, 1 × 3/8"-16; orifício roscado, 4 × #10-24 orifícios roscados Sem placa de montagem - 6 × #6-32
Vibração 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 ciclos, 1 oct/min; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Potência
Consumo de Energia 25 W (resfriamento)
Fonte de Alimentação Fonte de alimentação primária: PoE+ tipo 2 (30 W min)
Conexão CC opcional: M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)

Resources & Support

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Datasheet

FLIR A6301 Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.