Flir A6451

Câmera MWIR Refrigerada de Longa Vida

A Flir A6451 é uma câmera de automação MWIR de alto desempenho projetada para controle de processo avançado, garantia de qualidade e testes não destrutivos. Parte da A6400-Series, ela oferece alta sensibilidade térmica e taxas de quadros rápidas para medição precisa de temperatura em produtos em movimento.

Construído com componentes eletrônicos comprovados da A6700-Series, o Flir A6451 suporta GigE Vision e GenICam para fácil integração do sistema. Seu resfriador linear de longa vida útil líder do setor reduz as demandas de manutenção, tornando-o ideal para automação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ambientes industriais exigentes.

Vida útil do resfriador de 27.000 horas líder do setor, detector revolucionário HOT MWIR e taxa de quadros de 125 Hz para capturar eventos rápidos e fornecer alta sensibilidade em testes não destrutivos
O Flir A6451 é focado em interfaces, comandos e acionadores orientados ao cliente, como os padrões GigE Vision e GenIcam
O Flir A6451 permite que os usuários armazenem centenas de calibrações na câmera, ideal para diversas necessidades de aplicação

Especificações

Destacado
Montagem 2 orifícios
roscados × de 1/4”, 1 orifício roscado × de 3/8” -16,
4 orifícios roscados × de 10 -24
Número f f/2.5
Taxa Máx. de Quadros Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Precisão ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico, > 100 °C ±2 °C de leitura (±1 °C típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam (GigE), RS-232
Modos de Sincronização Sincronização de entrada/saída
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Sim
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 - 5,0 µm
Foco Manual
Interface da Lente Flir FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm, Macro
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 3x
Modos de Janela Secundária Janelas flexíveis de até 16 × 4 (etapas de 16 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura/integração assíncrona e, em seguida, leitura
Modos de Vídeo SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 29,9 Hz
Número f f/2.5
Operacionalidade 99,5%
Padrão de Vídeo SDI
Paletas de cores Selecionável de 8 bits
Refrigeração do Sensor Revestimento Flir FL-100
Resolução de IV 640 512×
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] < 30 mK, 25 mK, típico (50% de enchimento a 30 °C)
Sobreposição Configuração fixa *pode ser desligada
Streaming de vídeo IV radiométrico Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Suporte de filtro [quente] Montagem atrás da lente para filtros padrão de 1 pol. de diâmetro
Taxa Máx. de Quadros Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Tipo de Detector MW Flir HOT (SLS)
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de Temperatura Padrão -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
Faixa Opcional de Temperatura 45 °C a 600 °C (113 °F a 1.112 °F) (ND1)
250 °C a 2.000 °C (482 °F a 362 °F) (ND2)
500 °C a 3.000 °C (932 °F a 5.432 °F) (ND3)
Precisão ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico, > 100 °C ±2 °C de leitura (±1 °C típico)
Geral
Peso [sem lente] 2,3 kg (5 lbs)
Tamanho [C × L× A] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pol.)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 orifícios
roscados × de 1/4”, 1 orifício roscado × de 3/8” -16,
4 orifícios roscados × de 10 -24
Potência
Potência 24 V CC (< taxa estável de 24 W)

Recursos e suporte

Datasheet

Flir A64xx-Series Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.