Flir A6481

Câmera MWIR Refrigerada de Longa Vida

A Flir A6481 é uma câmera de automação MWIR de alto desempenho projetada para controle de processo avançado, garantia de qualidade e testes não destrutivos. Parte da A6400-Series, ela oferece alta sensibilidade térmica e taxas de quadros rápidas para medição precisa de temperatura em produtos em movimento. Construído com componentes eletrônicos comprovados da A6700-Series, o Flir A6451 suporta GigE Vision e GenICam para fácil integração do sistema. Seu resfriador linear de longa vida útil líder do setor reduz as demandas de manutenção, tornando-o ideal para automação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ambientes industriais exigentes.

Vida útil do resfriador de 27.000 horas líder do setor, detector revolucionário HOT MWIR e taxa de quadros de 125 Hz para capturar eventos rápidos e fornecer alta sensibilidade em testes não destrutivos
O Flir A6481 é focado em interfaces, comandos e acionadores orientados ao cliente, como o GigE Vision e GenIcam, padrão do setor
A Flir A6481 é compatível com lentes Flir Precision Optics Motorizadas ou de Foco Manual, permitindo o foco remoto por meio do Flir Research Studio ou do SDK de Câmera Científica. Isso simplifica o processo de configuração da câmera e permite o refoque eficiente para as melhores imagens possíveis. O Flir A6481 também tem uma roda de filtro motorizada de 3 posições. Com filtros instalados de fábrica, os possíveis usos da câmera são multiplicados. Os filtros de densidade neutra permitem calibrações de temperatura mais altas de até 3.000 °C. Os filtros espectrais também permitem aplicações exclusivas, como através de chamas ou vidro, além de muitas outras. Os filtros podem ser instalados na roda no fator ou aparafusados atrás da lente pelo usuário.

Especificações

Destacado
Montagem 2 orifícios
roscados × de 1/4”, 1 orifício roscado × de 3/8” -16,
4 orifícios roscados × de 10 -24
Número f f/2.5
Taxa Máx. de Quadros Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Precisão ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico, > 100 °C ±2 °C de leitura (±1 °C típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam (GigE), RS-232
Modos de Sincronização Sincronização de entrada/saída
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Sim
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 - 5,0 µm
Foco Motorizada (compatível com manual)
Interface da Lente Flir FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm, Macro

Motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 3x
Modos de Janela Secundária Janelas flexíveis de até 16 × 4 (etapas de 16 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura/integração assíncrona e, em seguida, leitura
Modos de Vídeo SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 29,9 Hz
Número f f/2.5
Operacionalidade 99,5%
Padrão de Vídeo SDI
Paletas de cores Selecionável de 8 bits
Refrigeração do Sensor Revestimento Flir FL-100
Resolução de IV 640 512×
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] < 30 mK, 25 mK, típico (50% de enchimento a 30 °C)
Sobreposição Configuração fixa *pode ser desligada
Streaming de vídeo IV radiométrico Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Suporte de filtro [quente] Roda de filtro motorizada de 3 posições (filtros de 1 pol. de diâmetro)
Taxa Máx. de Quadros Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Tipo de Detector MW Flir HOT (SLS)
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de Temperatura Padrão -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
Faixa Opcional de Temperatura 45 °C a 600 °C (113 °F a 1.112 °F) (ND1)
250 °C a 2.000 °C (482 °F a 362 °F) (ND2)
500 °C a 3.000 °C (932 °F a 5.432 °F) (ND3)
Precisão ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico, > 100 °C ±2 °C de leitura (±1 °C típico)
Geral
Peso [sem lente] 2,3 kg (5 lbs)
Tamanho [C × L× A] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pol.)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 orifícios
roscados × de 1/4”, 1 orifício roscado × de 3/8” -16,
4 orifícios roscados × de 10 -24
Potência
Potência 24 V CC (< taxa estável de 24 W)

Recursos e suporte

Datasheet

Flir A64xx-Series Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.