Produto descontinuado

FLIR A65

Sensor de Temperatura IV

A FLIR A65 é um sensor de temperatura de imagem térmica para garantia de controle/qualidade de processo, prevenção de incêndios e monitoramento de condições, que oferece monitoramento visual abrangente de temperatura. A A65 se integra perfeitamente aos sistemas existentes e fornece saída linear de temperatura por meio do software compatível GenICam™.

Imagem Térmica Avançada para Monitoramento de Condições
Com apenas 4,1 × 1,9 × 1,8 polegadas, a A65 traz a imagem térmica a seus menores espaços e a um preço acessível.
Fácil configuração graças à conformidade com GigE Vision e GenICam e ao conector bloqueável GigE Vision.
Sincronize entre várias câmeras para uma maior cobertura e comunicação, ou para aplicações estereoscópicas.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Conector M12 de 12 polos (compartilhado com Sincronização digital e Alimentação externa)
Entradas Digitais 1× optoisolado, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Finalidade da Saída Digital Saída de finalidade geral para dispositivo ext. (ajuste programático)
Saídas Digitais 1× optoisolado, 2–40 V CC, máx. 185 mA
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão)
Número f 1,25
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Precisão ±5 °C (±9 °F) ou ±5% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, alimentação classe 0
Comunicação Ethernet GigE Vision versão. 1.2 Conformidade com API de cliente GenICam
Entrada de sincronização 1×, não isolado
Entrada de sincronização – finalidade Entrada de sincronização de quadros para controlar a câmera
Entrada de sincronização – tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Entradas Digitais 1× optoisolado, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Ethernet Controle e imagem
Finalidade da entrada digital Finalidade Geral
Finalidade da Saída Digital Saída de finalidade geral para dispositivo ext. (ajuste programático)
Padrão Ethernet IEEE 802.3/RJ-45
Protocolos Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Saída de sincronização 1×, não isolado
Saída de sincronização – finalidade Saída de sincronização de quadros para controlar outra câmera Ax5
Saída de Sincronização – tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0"=24 MA máx., "1"=–24 mA máx.
Saídas Digitais 1× optoisolado, 2–40 V CC, máx. 185 mA
Streaming de Imagem por Ethernet FOV 25: 8 bits monocromático a 30 Hz Sinal linear/DDE Automático/Manual Flip H&V 14 bits 640 × 512 pixels a 30 Hz Sinal linear/DDE Temperatura linear GigE Vision e compatível com
GenICam FOV 45, FOV 90: 8 bits monocromático a 60 Hz Sinal linear/DDE Automático/Manual Flip H&V 14 bits 320 × 256 pixels a 60 Hz Sinal linear/DDE Temperatura linear GigE Vision e compatível com GenICam
Tensão de alimentação de E/S digital 2–40 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Conector M12 de 12 polos (compartilhado com Sincronização digital e Alimentação externa)
Tipo de Conector de Sincronização Digital Conector M12 de 12 polos (compartilhado com E/S digital e Alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, versão 2016): 90° × 69° com lente
de 7,5 mm FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, versão 2016): 45° × 37° com lente
de 13 mm FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, versão 2016): 25° × 20° com lente de 25 mm
Comprimento Focal FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, ver. 2016): 7,5 mm (0,30 pol.)
FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, versão 2016): 13 mm (0,5 pol.)
FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, versão 2016): 25 mm (0,98 pol.)
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Faixa Espectral 7,5–13 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem 30 Hz
Número f 1,25
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 640 × 512 pixels
Resolução espacial (IFOV) FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, ver. 2016): 2,27 mrad
FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, ver. 2016): 1,31 mrad
FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016): 0,68 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro VOX não refrigerado
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,5 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Dimensões da câmera (C x L x A) FOV 25: 107,8 × 49,6 × 46,6 mm (4,2 × 1,9 × 1,8 pol.)
FOV 45, FOV 90: 104,1 × 49,6 × 46,6 mm (4,1 × 1,9 × 1,8 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -25 °C a 135 °C (-13 a 275 °F) / –40 °C a 550 °C (-40 a 1022 °F)
Precisão ±5 °C (±9 °F) ou ±5% da leitura
Geral
Material da estrutura Magnésio e alumínio
Montagem em Base 4 orifícios de montagem de rosca × M3 (inferior)
O Pacote Inclui Caixa de papelão, câmera termográfica com lente, ferramenta de ajuste focal, documentação impressa, CD-ROM de documentação do usuário, cartão de download do FLIR Tools
Peso 0,21 kg (0.46 lb.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529) com suporte da base montado
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) A faixa de temperatura operacional pressupõe que a câmera está montada no suporte de base (incluído na embalagem) ou em um tipo semelhante de dissipador de calor.
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (em três lados)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absoluto máx.
Tensão Faixa permitida 10–30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Conector M12 de 12 polos (compartilhado com E/S Digital e Sincronização Digital)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Datasheet

Folha de dados de A35 A65

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.