Produto descontinuado

FLIR A65sc Test Kit

Câmera Termográfica de Bancada

Substituição recomendada: Kits de Pesquisa e Desenvolvimento FLIR A50/A70

Os kits de pesquisa e desenvolvimento FLIR A50/A70 são soluções acessíveis e prontas para uso para análise de imagens térmicas em testes eletrônicos de prova de conceito e aplicações de P&D. Fornecendo milhares de pontos de medição de temperatura, os usuários podem eliminar suposições termográficas, reduzir o tempo de desenvolvimento do produto e aumentar a eficiência e confiabilidade do produto.

O Kit de Teste de Bancada FLIR A65sc é a escolha perfeita para laboratórios de engenharia e ciência, onde restrições de tamanho são críticas. O detector VOx não refrigerado oferece imagens de onda longa, com milhares de pontos de medição de temperatura em seu alvo, para resultados mais confiáveis e abrangentes do que com um termopar ou pirômetro de ponto. Juntamente com as opções de lentes do kit e o software de análise avançada, o kit A65sc é a mais segura solução para medição de temperatura para laboratórios industriais e de pesquisa e desenvolvimento.

Teste Térmico de Bancada Avançado
Medições sem contato instantâneas em 327.680 (640 x 512) pixels térmicos ajudam a eliminar a suposição ao encontrar pontos quentes.
Com precisão de ±5% e sensibilidade térmica/NETD de <50 mK, a A65sc oferece detecção fina de variações térmicas precisas.
A conformidade com GigE Vision e GenICam significa que a A65SC é plug-and-play quando usada com IMAQ Vision ou outros pacotes de software.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 512 pixels
Resolução 640 512×
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5–13 µm
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro VOX não refrigerado
Número f 1,25
Sensibilidade <0,05 °C a 30 °C/50 mK
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Faixa de Temperatura -25 °C a 135 °C (-13 F a 275 °F) / -40 °C a 550 °C (-40 °F a 1022 °F)
Foco Fixo
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° × 37°
Comprimento Focal 13 mm (0.5 in.)
Constante de Tempo do Detector Típico 12 ms
Faixa Espectral 7,5–13 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem FLIR A65, f=13 mm com kit SC (7,5 Hz): 7,5 Hz
A65sc: 30 Hz
Modo FLIR Screen-EST Não
Número f 1,25
Pitch do Detector 17 µm
Resolução 640 512×
Resolução de IV 640 × 512 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,31 mrad
Sensibilidade <0,05 °C a 30 °C/50 mK
Sensibilidade Térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Streaming de Dados Digitais para PC Gigabit Ethernet
Tamanho Mínimo do Ponto 100 mícrons
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro VOX não refrigerado
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,5 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Dimensões da câmera (C x L x A) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 pol.)
Faixa de Temperatura -25 °C a 135 °C (-13 F a 275 °F) / -40 °C a 550 °C (-40 °F a 1022 °F)
Faixa de Temperatura de Objetos -25 °C a 135 °C (-13 a 275 °F) / –40 °C a 550 °C (-40 a 1022 °F)
Gráfico de Tempo x Temperatura Sim
Precisão ±5 °C (±9 °F) ou ±5% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, alimentação classe 0
Comunicação Ethernet GigE Vision versão. 1.2 Conformidade com API de cliente GenICam
Entrada de sincronização 1×, não isolado
Entrada de sincronização – finalidade Entrada de sincronização de quadros para controlar a câmera
Entrada de sincronização – tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Entradas Digitais 1× optoisolado, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Ethernet Controle e imagem
Finalidade da entrada digital Finalidade Geral
Finalidade da Saída Digital Saída de finalidade geral para dispositivo ext. (ajuste programático)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Saída de sincronização 1×, não isolado
Saída de sincronização – finalidade Saída de sincronização de quadros para controlar outra câmera Ax5
Saída de Sincronização – tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0"=24 MA máx., "1"=–24 mA máx.
Saídas Digitais 1× optoisolado, 2–40 V CC, máx. 185 mA
Streaming de Imagem por Ethernet Monocromática de 8 bits a 60 Hz Sinal linear/DDE Automático/Manual Flip H&V 14 bits 320 × 256 pixels a 60 Hz Sinal linear/DDE Temperatura linear compatível com GigE Vision e GenICam
Tensão de alimentação de E/S digital 2–40 V CC, máx. 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Conector M12 de 12 polos (compartilhado com Sincronização digital e Alimentação externa)
Tipo de Conector de Sincronização Digital Conector M12 de 12 polos (compartilhado com E/S digital e Alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geral
Inclui Software ResearchIR Sim
Material da estrutura Magnésio e alumínio
Montagem em Base 4 orifícios de montagem roscados × M3 (inferior)
Peso 0,200 kg (0.44 lb.)
Tamanho da Embalagem FLIR A65, f=13 mm com kit SC (7,5 Hz): 370 x 180 x 320 mm (14,6 x 7,1 x 12,6 pol.)
A65sc: 295 x 200 x 105 mm (11,6 x 7,9 x 4,1 pol.)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absoluto máx.
Tensão Faixa permitida 10–30 V CC
Tipo de Conector de Alimentação Externa Conector M12 de 12 polos (compartilhado com E/S Digital e Sincronização Digital)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529) com suporte da base montado
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) A faixa de temperatura operacional pressupõe que a câmera está montada no suporte de base (incluído na embalagem) ou em um tipo semelhante de dissipador de calor.
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (em três lados)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G)

Recursos e suporte

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.