Produto descontinuado

FLIR A6604

Câmera de Detecção Contínua de Vazamento de Gás

As câmeras de geração de imagens ópticas de gás da FLIR podem visualizar e localizar vazamentos de gás. Com uma câmera de geração de imagens ópticas de gás, é fácil examinar de maneira contínua as instalações que estão em áreas remotas ou em zonas de difícil acesso. O monitoramento contínuo significa que você verá imediatamente quando um vazamento de gás perigoso ou de alto custo ocorrer para que ações imediatas possam ser tomadas. Câmeras de geração de imagens ópticas de gás (OGI) são amplamente utilizadas em ambientes industriais como na indústria de petróleo, por exemplo, em refinarias, instalações de processamento de gás natural, plataformas offshore, indústria química/petroquímica, instalações de biogás e de geração de energia. As câmeras OGI como a FLIR A6604 podem detectar gases de efeito estufa prejudiciais que podem prejudicar seriamente o meio ambiente.

Monitoramento OGI Fixo para Instalações Remotas
A FLIR A6604 contém um detector de antimoneto de índio (InSb) refrigerado que produz imagens térmicas de 640 x 512 pixels. Quanto maior a quantidade de pixels, mais amplo é o campo de visão de forma que será possível monitorar instalações maiores. Além disso, este modelo de câmera fornece imagens extremamente nítidas. O modo de alta sensibilidade aumenta ainda mais o nível de detecção das câmeras de forma que até os menores vazamentos de gás podem ser detectados
A câmera FLIR A6604 é fácil de controlar a uma distância segura. Ela pode ser totalmente controlada pela Ethernet e facilmente integrada em uma rede TCP/IP. A FLIR A6604 é compatível com GigE Vision e GenICam
Benzeno, etanol, etilbenzeno, heptano, hexano, isopreno, metanol, metiletilcetona (MEK), metilisobutilcetona (MIBK), octano, pentano, 1-penteno, tolueno, xileno, butano, etano, metano, propano, etileno e propileno.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 x 512 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Interface Gigabit Ethernet (compatível com GEV/Genicam)
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínuo/manual; linear ou baseado em histograma
Ajuste Manual da Imagem, Nível-Amplitude Nível/amplitude
Aprimoramento de imagem digital Modo de Alta Sensibilidade
Campo de visão (FOV) 21,4° x 17,5° com lente de 25 mm, 11,0° x 8,9° com lente de 50 mm, 5,5° x 4,4° com lente de 100 mm
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 196 x 102 x 102 mm (7.7" x 4.0" x 4.0")
Distância Focal Mínima N/A
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Foco Manual
Modos de Imagem Imagem infravermelha, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
Número f N/A
Resolução de IV 640 x 512 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Taxa de Quadro Completo Janela integral: 60 Hz; meia janela: 240 Hz; 1/4 de janela: 480 Hz
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), InSb refrigerado
Zoom Digital de 1x ou 2x
Medição e análise
Faixa de Temperatura -20 °C a +350 °C (–4 °F a +662 °F); até 1500 °C (2732 °F) ou até 2000 °C (3662 °F) opcional
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet Comunicação TCP/IP
Ethernet Controle, imagem
Interface Gigabit Ethernet (compatível com GEV/Genicam)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Protocolos, GigE Vision
Saída de Vídeo NTSC/PAL
Streaming de Imagem por Ethernet Streaming de imagem, GigE Vision
Streaming de Vídeo por Ethernet Streaming de vídeo, NTSC, PAL
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 1 Gbps
Geral
Material da estrutura Alumínio
Peso 2,3 kg (5 Ibs)
Potência
Operação de CC 24 V CC, 24 W máx.
Tempo de Inicialização Tipicamente 7 min a 25 °C (+77 °F)
Dados ambientais e certificações
Choque 40 g, meio pulso senoidal de 11 ms
Diretivas Diretiva de baixa tensão: 2006/95/CE / Compatibilidade eletromagnética (EMC): 2004/108/
EMC EN61000-6-4 (Emissão) / EN61000-6-2 (Imunidade)/FCC 47 CFR, Parte 15, Classe A (Emissão)/EN 61 000-4-8, L5
Encapsulamento IP 50
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55°C a +68°C
Faixa de Temperatura Operacional -40°C a +50°C
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 68-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F) (2 ciclos)
Vibração 4,3 g, 3 eixos de vibração aleatórios RIMS

Recursos e suporte

Datasheet

A6604 Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.