Produto descontinuado

FLIR A8200sc

Câmera MWIR Compacta de Desempenho HD

A FLIR a8200sc é uma câmera MWIR compacta, de alta sensibilidade e baixo ruído que produz imagens térmicas em HD. Com seus tempos de exposição curtos e imagens nítidas e detalhadas, a A8200sc é a escolha perfeita para inspeções de componentes eletrônicos, mapeamento térmico aéreo, teste não destrutivo de material e aplicações de pesquisa e desenvolvimento industrial.

Alta Sensibilidade e Baixo Ruído
A A8200sc produz imagens térmicas nítidas de um megapixel (1024 x 1024) com ruído muito baixo para capturar os mínimos detalhes da imagem.
O modo de instantâneo permite capturar todos os pixels de uma cena, o que é crucial para medir temperaturas de objetos em movimento rápido.
Interfaces padrão que incluem GigE Vision®, CoaXPress e HD-SDI, e são controladas de forma independente para maior flexibilidade de gravação e exibição.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 1024 x 1024
Resolução 1024 x 1024
Pitch do Detector 18 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/4,0
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <20 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50Hz
Taxa Máx. de Quadros Quadro total de 50 Hz
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 3.000 °C (5.432 °F)
Filtragem Suporte de filtro atrás da lente
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
AGC Linear, PE, DDE
Capacidade do Poço 2,0 M elétrons
Controle da Câmera GenICam, RS-232
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Filtragem Suporte de filtro atrás da lente
Foco Manual
Leitura Instantâneo
Lentes Disponíveis 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm e 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 4x
Modos de Janela Secundária Janelas Flexíveis (etapas de 16 colunas, 8 linhas)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <20 mK
Número f da Câmera f/4,0
Operacionalidade >99,5% (típica 99,9%)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 18 µm
Protocolo de Dados Digitais Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0), CoaXPress
Refrigeração do Sensor Ciclo fechado linear
Resolução 1024 x 1024
Resolução do Detector 1024 x 1024
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50Hz
Taxa Máx. de Quadros Quadro total de 50 Hz
Tempo Mínimo de Integração 480 ns
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Vídeo HD HD-SDI (720p/50/59,9, 1080p/25/29,9)
Zoom O Zoom de Vídeo é Selecionado Automaticamente; Res. Total = 1x, 1/4 Res. = 2x
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 3.000 °C (5.432 °F)
Precisão +/- 1 C ou +/-1% da leitura Válido para 0 a + 3000 C somente em configurações padrão de lente e filtro
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam
Modos de Sincronização Sincronização, Dessincronização
Vídeo Analógico NA
Geral
Peso [sem lente] 8.2 lbs (3,73 kg)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 8,9 x 4,6 x 5,3 pol. / (226 x 117 x 135 mm)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável <50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -67°F a 176°F (-55°C a 80°C)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 cada 1/4 -20 orifícios revestidos 1 cada 3/8-16 orifício revestido
Zonas de Detecção 40 g, 11 mseg 1/4 pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.