Produto descontinuado

FLIR A8300sc

Câmera MWIR Compacta InSb HD

A FLIR A8300sc oferece a velocidade e sensibilidade que os pesquisadores precisam para captura de eventos térmicos rápidos e gravação de medições de temperatura mais precisas. Esta câmera MWIR pode transmitir por streaming dados de imagens em HD nítidas e detalhadas com baixo ruído por Ethernet Gigabit e CoaXPress para um PC para visualização em tempo real e gravação. Com o controle total do usuário sobre os tempos de integração, entradas de sincronização e tamanhos de janela, a A8300sc é a ferramenta perfeita para inspeções de componentes eletrônicos, microscopia térmica, testes não destrutivos e mais aplicações de pesquisa e desenvolvimento.

Alta Sensibilidade e Baixo Ruído
A A8300sc produz imagens térmicas nítidas com 921.600 pixels (1280 x 720) com ruído muito baixo para capturar os mínimos detalhes da imagem.
O modo de instantâneo permite capturar todos os pixels de uma cena, o que é crucial para medir temperaturas de objetos em movimento rápido.
Interfaces padrão que incluem GigE Vision®, USB3 Vision™ e HD-SDI, e são controladas de forma independente para maior flexibilidade de gravação e exibição.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 1280 x 720
Resolução 1280 x 720
Pitch do Detector 14µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/4,0
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <20 mk
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60Hz
Taxa Máx. de Quadros 60 Hz em Janela Integral
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 2000 °C (3632 °F)
Filtragem Atrás da Lente
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
AGC Linear, PE, DDE
Capacidade do Poço 5,9 M elétrons
Controle da Câmera GenICam
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Filtragem Atrás da Lente
Foco Manual
Leitura Instantâneo
Lentes Disponíveis 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 4x
Modos de Janela Secundária Integral, 1/2 ou 1/4 de janela
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <20 mk
Número f da Câmera f/4,0
Operacionalidade >99,5% (típica 99,9%)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 14µm
Protocolo de Dados Digitais Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXPress
Refrigeração do Sensor Ciclo Fechado Linear
Resolução 1280 x 720
Resolução do Detector 1280 x 720
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60Hz
Taxa Máx. de Quadros 60 Hz em Janela Integral
Tempo Mínimo de Integração 500 ns
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Vídeo HD HD-SDI
Zoom O Zoom de Vídeo é Selecionado Automaticamente; Res. Total = 1x, 1/4 Res. = 2x
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 2000 °C (3632 °F)
Precisão +/- 1 C ou +/-1% da leitura Válido para 0 a + 3000 C somente em configurações padrão de lente e filtro
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam
Modos de Sincronização Sincronização, Dessincronização
Vídeo Analógico NA
Geral
Peso [sem lente] 8.2 lbs (3,73 kg)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 8,9 x 4,6 x 5,3 pol. / (226 x 117 x 135 mm)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável <50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55 °C a 80 °C (-67 °F a 176 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a +50 °C (-40 °F a 122 °F)
Montagem 2 x 1/4" -20, 1 x 3/8" – 16, 4 x 10/24
Zonas de Detecção 40 g, 11 mseg 1/4 pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.