Produto descontinuado

Airtec

Monitor de Partículas de Diesel

O monitor Airtec é um monitor de carbono elementar projetado para determinar a exposição dos trabalhadores em minas subterrâneas a material particulado de diesel (DPM). O Airtec usa um método de captura de partículas em tempo real e transmissão de luz para produzir valores de carbono elementar que se correlacionam intimamente com os resultados de teste do NIOSH 5040. O monitor Airtec fornece resultados que são resolvidos no tempo-e-espaço, permitindo que o operador acompanhe os níveis de DPM ao longo do tempo para ajudar a eliminar os riscos associados à exposição.

Fácil de usar, o Monitor de DPM/EC em Tempo Real Replica o NIOSH 5040
Obtenha resultados em tempo real que podem ser guardados para análise posterior. Não há necessidade de filtros para enviar a um laboratório externo.
O Airtec tem alta sensibilidade a DPM e pode acompanhar os níveis ao longo do tempo para determinar a possibilidade de riscos à saúde no longo prazo.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Faixa Dinâmica 9-600 µg/m3 8 h TWA EC
Sensibilidade <15 µg/m3 de carbono elementar (EC)
Comunicação e armazenamento de dados
Arquivo de Dados De 2,75 a 66,6 dias (intervalos de amostra de 1 min. a 1h)
Saída Display LCD com retroiluminação controlada pelo usuário; Selecionável pelo usuário 1, 5, 15 min. com média de dados EC e TC registrados 8h de níveis TWA DPM; conexão Mini-USB
Potência
Autonomia da Bateria >12h (uso contínuo)
Potência 7,4 V CC (bateria recarregável de íon-lítio incorporada); Adaptador de CA de 100-240 V
Geral
Alarme O LCD alerta o usuário sobre Bateria baixa, Alteração do filtro e fluxo da bomba
Dimensões 4,75° (A) x 5,25° (L) x 2,5° (P)/12,1 cm(A) x 13,3 cm (L) x 6,4 cm (P)
Peso do Sistema 1.5 lb (681 g)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Airtec Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.