Extech AN100

Mini termo-anemômetro CFM/CMM

Product Variations

O termo-anemômetro AN100 CFM/CMM pode exibir simultaneamente fluxo de ar ou velocidade do ar, mais temperatura ambiente. As dimensões de área fáceis de definir (pé² ou m²) são armazenadas na memória interna do medidor para a próxima inicialização. Recursos adicionais incluem: média de 20 pontos para fluxo de ar e precisão de velocidade de 3%, por meio de baixo atrito de 71,8 mm (2,83 pol). Roda de palhetas de rolamento de esferas D (72 mm) no cabo de 120 cm (3,9 pés). Completo, com bateria de 9 V, coldre e estojo protetor de borracha.

Exibição simultânea da temperatura ambiente e do fluxo de ar/velocidade do ar
As dimensões de área fáceis de definir (pé² ou m²) são armazenadas na memória interna do medidor para a próxima inicialização.
Precisão de velocidade de 3% por meio de roda de palheta de rolamento de esferas de baixo atrito D de 71,8 mm (2,83”) em cabo de 120 cm (3,9 pés)

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2 °C (4 °F)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% km/h
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% m/s
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% mph
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% nós
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% pés/min
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 ̊F/ ̊C
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,01 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 ft/min
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,1
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,1
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Velocidade do ar (km/h) 1,4 a 108,0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,40 a 30,00 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,9 a 67,2 mph
Velocidade do ar (nós) 0,8 a 58,3 nós
Velocidade do ar (pés/min) 80 a 5.906 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 9.999 CFM (³pés/min)
Volume de ar (CMM) 0 a 9.999 CMM (m³/min)
Detalhes adicionais
Certificações AN100-NIST_S: CE, NIST
AN100_S: CE
Dimensões 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 700 g (1,6 lb)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech AN100

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech AN100 User Manual GB

Certification

Extech AN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN100 AN200 Datasheet

User Manual

Extech AN100 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.