Extech AN200

Mini termo-anemômetro CFM/CMM com termômetro infravermelho integrado.

AN200 é um mini termo-anemômetro CFM/CMM com termômetro infravermelho integrado. Termômetro IR sem contato integrado mede temperaturas de superfície remotas até 260 °C com relação 8:1 de distância para ponto e mira a laser.° Este termo-anemômetro CFM/CMM pode exibir simultaneamente fluxo de ar ou velocidade do ar, mais temperatura ambiente. Facilidade para definir dimensões de área (ft² ou m²) que são armazenadas na memória interna do medidor para a próxima inicialização. Os recursos adicionais incluem: média de 20 pontos para fluxo de ar e exatidão de velocidade de 3% por meio de roda de palheta com rolamento de esferas de baixo atrito, 72 mm de diâmetro e cabo de 120 cm. Completo, com bateria de 9 V, coldre e estojo protetor de borracha.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2 °C (4 °F)
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 260 ˚C (-58 a 500 ˚F)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% km/h
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% m/s
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% mph
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% nós
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% pés/min
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 ̊F/ ̊C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±9,0 ̊F/5,0 ̊C (< -4°F); ±2% da leitura ou ±4 ̊F/2°C (> -4°F)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,01 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 ft/min
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,1
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,1
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura (RTD) 0,1 ̊F (< -4°F); 1 ̊F (> -4°F)
Velocidade do ar (km/h) 1,4 a 108,0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,40 a 30,00 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,9 a 67,2 mph
Velocidade do ar (nós) 0,8 a 58,3 nós
Velocidade do ar (pés/min) 80 a 5.906 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 999.999 CMM (m³/min)
Volume de ar (CMM) 0 a 999.999 CFM (³pés/min)
Detalhes adicionais
Certificações AN200-NISTL_S: CE, NIST (limitado a certas funções)
AN200_S: CE
AN200-NIST_S: CE, NIST
Dimensões 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 700 g (1,6 lb)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech AN200 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech AN200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AN200 User Manual GB

Datasheet

Extech AN100 AN200 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.