Produto descontinuado

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Ponto de Condensação -103 to 122°F (-75 to 50°C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F/1°C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% full scale
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/C
Resolução máx. da temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) 0.1°F/°C
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1 knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1°F/°C
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1°F/°C
Resolução máx. do índice de calor 0.1°F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
Umidade Relativa 5.0 to 95.0%
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 90.0km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 25m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 55.9mph
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 48.6 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 4920ft/min
Índice de calor -31 to 401°F (-35 to 205°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)
Garantia 2 years
Peso 2.1oz (60g)
Potência 1 × CR2032 (1.5V)

Recursos e suporte

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.