Extech AN250W

Anemômetro com conectividade ao aplicativo ExView®

O AN250W é um medidor de fluxo de ar compacto, com conectividade Bluetooth®, que permite aos profissionais de construção, climatização (AVAC) e manutenção visualizar e compartilhar dados de velocidade e temperatura do ar diretamente de um dispositivo móvel, usando o aplicativo gratuito ExView. Com a capacidade de capturar, exibir tendências, definir alarmes audiovisuais, criar e enviar relatórios, os usuários podem obter percepções mais aprofundadas sobre as condições ambientais e a integridade dos edifícios. O AN250W faz parte da série de produtos conectados Extech 250W, que pode melhorar sua capacidade de avaliar problemas e reportá-los em campo. Isso permite que você melhore a velocidade e a qualidade das decisões para resolver problemas críticos imediatamente.

Exiba os dados no display LCD grande e retroiluminado e a partir de dispositivos móveis iOS® ou Android™ usando o aplicativo ExView via Bluetooth.
Monitore simultaneamente a velocidade do ar e os dados de temperatura, registre leituras máximas/médias e congele a tela com o recurso ‘retenção de dados’.
Exporte dados em .csv, crie e envie relatórios em PDF, incluindo fotos do local de medição registradas com a câmera de um smartphone ou tablet conectado.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio até 90 m na linha de visão
Bateria
Condição de operação
Conectividade sem fio Bluetooth® (via aplicativo móvel ExView iOS/Android)
Força eólica de Beaufort 0 a 12
LCD com Retroiluminação
Precisão básica da força eólica de Beaufort ±1
Precisão básica da temperatura (ar) ±4°F (±2°C)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±5% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±5% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±5% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±5% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±5% em escala total
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,2°F (0,1°C)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 ft/min
Resolução máxima da força eólica de Beaufort 1
Taxa de Amostragem 0,5 segundo
Temperatura (ar) 14 a 122°F (-10 a 50°C)
Velocidade do ar (km/h) 5,4 a 108 km/h
Velocidade do ar (m/s) 1,5 a 30 m/s
Velocidade do ar (mph) 3,3 a 67 mph
Velocidade do ar (nós) 2,9 a 58 nós
Velocidade do ar (pés/min) 295,2 a 5905 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE, FCC, UKCA
Condições de Operação 32 a 104°F (0 a 40°C),≤80% UR
Dimensões 6.9 x 2.1 x 1.1 in (176 x 53 x 28 mm)
Garantia 2 anos
Peso 3.2 oz (90 g)
Potência 3 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech AN250W Datasheet

Quick Start Guide

Extech AN250W Quick Start Guide

User Manual

Extech ExView Mobile App User Manual

User Manual

Extech AN250W User Manual

Datasheet

Scheda tecnica Extech AN250W

User Manual

Extech ExView Mobile App User Manual GB

User Manual

Extech AN250W User Manual GB

Certification

Extech AN250W Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.