Extech AN300

Termoanemômetro CFM/CMM de palheta grande

O Extech AN300 é um Anemômetro/Psicrômetro de palheta grande CFM/CMM. Este medidor mede a velocidade do ar, o fluxo de ar e a temperatura. A série Extech de termoanemômetros de palheta grande permite leituras mais precisas em dutos de tamanho maior. Um LCD grande e com retroiluminação exibe a velocidade do ar ou o fluxo de ar e temperatura simultaneamente. Completo com mala de transporte e 4 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,6°C
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±1,5%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±1,5%
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,1 CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,1 CMM
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Velocidade do ar (m/s) 0,2 a 30 m/s
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 5.900 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 99.999 CFM
Volume de ar (CMM) 0 a 99.999 CMM
Detalhes adicionais
Certificações AN300-NIST_S: CE, NIST
AN300_S: CE
Dimensões 269 x 106 x 51 mm (10.6 × 4.2 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech AN300 BR

Certification

Extech AN300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.