Extech AN310

Anemômetro/Psicrômetro com fluxo de ar CFM/CMM.

O Extech AN310 é um Anemômetro/Psicrômetro com fluxo de ar CFM/CMM. Este medidor calcula a velocidade do ar, fluxo de ar, umidade relativa, bulbo úmido e ponto de condensação. A série de ’termoanemômetros com fluxo de ar da Extech permite leituras mais precisas em dutos de tamanho maior. Inclui as funções mín/máx, retenção de dados e desligamento automático. Completo com mala de transporte e 4 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Ponto de Condensação -5 a 60 °C (23 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,6°C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±1,5%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±1,5%
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,1 CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,1 CMM
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Velocidade do ar (m/s) 0,2 a 30 m/s
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 5.900 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 99.999 CFM
Volume de ar (CMM) 0 a 99.999 CMM
Detalhes adicionais
Certificações AN310-NIST_S: CE, NIST
AN310_S: CE
Dimensões 269 x 106 x 51 mm (10.6 × 4.2 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech AN310 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech AN310 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

User Manual

Extech AN310 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.