Produto descontinuado

Extech AN320

Anemômetro/Psicrômetro com fluxo de ar CFM/CMM mais CO2.

O Extech AN320 é um Anemômetro/Psicrômetro com fluxo de ar CFM/CMM mais CO2. Este medidor calcula a velocidade do ar, fluxo de ar, umidade relativa, bulbo úmido, ponto de condensação e dióxido de carbono. A série de ’termoanemômetros com fluxo de ar da Extech permite leituras mais precisas em dutos de tamanho maior. Inclui as funções mín/máx, retenção de dados e desligamento automático. Completo com mala de transporte e 4 pilhas AAA

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Ponto de Condensação -5 a 60 °C (23 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,6°C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±1,5%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±1,5%
Precisão básica do volume de ar (CMM) 0,1 MM
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,1 CFM
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Velocidade do ar (m/s) 0,2 a 30 m/s
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 5.900 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 99.999 CFM
Volume de ar (CMM) 0 a 99.999 CMM
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 269 x 106 x 51 mm (10.6 × 4.2 × 2 in)
Garantia 1 ano
Peso 200 g (7 oz)
Potência 4 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.