Produto descontinuado

Extech AN500

Termoanemômetro CFM/CMM de fio quente

O Extech AN500 é um termoanemômetro CFM/CMM de fio quente. A nova tecnologia de sensor oferece grandes avanços em durabilidade e ATC (compensação automática de temperatura) para medições exatas de velocidade do ar em dutos com mudanças de temperaturas do ar. A sonda telescópica com etiqueta de régua garante que as medições sejam feitas no centro do duto, mesmo se estiver fora do alcance. O cabo direcional ergonômico e o sensor antirrotação confirmam que a direção da sonda e a direção do fluxo de ar estão alinhadas, gerando leituras confiáveis. Completo, com sonda telescópica e cabo, adaptador CA universal de 100 V a 240 V com 4 plugues, 6 pilhas AA e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °C (±2 °F)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,01 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 ft/min (0,305 m/min)
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,01 CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,01 CMM
Temperatura (ar) 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Velocidade do ar (km/h) 0,7 a 75 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0 a 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,5 a 45 MPH
Velocidade do ar (nós) 0,4 a 40 nós
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 3.940 ft/min (12 a 1200 m/min)
Volume de ar (CFM) 0 a 999.999 CFM
Volume de ar (CMM) 0 a 999.999 CMM
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,8 × 1,3 ft)
Garantia 2 anos
Peso 355 g (12,5 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.