Produto descontinuado

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) 0.1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% full scale
Resolução máx. da temperatura (ar) ±2.5°F (±1.2°C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1ft/min
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0.001 CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0.001 CMM
Temperatura (ar) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (Tipo N) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 44.7MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 38.8 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 3937 ft/min
Volume de ar (CFM) 0.847 to 1,271,300 CFM
Volume de ar (CMM) 0.024 to 36,000 CMM
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garantia 2 years
Palheta 1" (27mm)
Peso 5.6oz (160g)
Potência 3 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.