Produto descontinuado

3x Afocal Lens #22 with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14)

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 3x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics. Standard military devices, such as the PVS-7 or PVS-14, require Afocal Adapters #24 or #25 for a secure connection between afocal and objective lenses. The adapters are not compatible with external sacrificial windows.

Especificações

Sensor e óptica
Ampliação 3x
Campo de Visão [ângulo] ≥11°30'
Resolução ≤4.1"
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -57°C to +65°C (-65°F to +149°F)
À prova d'água 1m / 30 min
Visão geral do sistema
Transmissão de Luz [400 a 900 nm] ≥ 90%
Características físicas
Dimensões [sem tampas] Ø61.2 х 73.5mm
Peso 180 g (0.39 lbs)

Recursos e suporte

Datasheet

3x Afocal Lens 22-24 Datasheet