Produto descontinuado

5x Afocal Lens (Nyx-14, Nyx-14-Pro, N-14, Nyx-7 Pro)

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 5x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics.

Especificações

Sensor e óptica
Ampliação 5x
Campo de Visão [ângulo] ≥ 7°30'
Resolução ≤3.65"
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -57° to +65°C (-70° to 149°F)
À prova d'água 1m / 30 min
Armazenamento de arquivos e comunicação
Roscas de Conexão M28 x 0.75
Visão geral do sistema
Transmissão de Luz [400 a 900 nm] ≥ 90%
Características físicas
Dimensões [sem tampas] Ø75.5 х 85mm
Peso 325 g (0.71 lbs)

Recursos e suporte

Datasheet

5x Afocal Lens Datasheet