Produto descontinuado

FSRS (Front Scope Rail System) #38

The FSRS (Front Scope Rail System) is used to install a magnified day scope behind a night vision or thermal clip-on weapon sight onto a short Picatinny/Weaver rail. An adjustable clamping device allows quick and easy mounting that won’t loosen from recoil.

Especificações

Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Óptico acima de 36 mm
Comprimento de Encaixe no(a) 110 mm
Diâmetro de Ajuste da Luneta Diurna 25.4; 30; 34 mm
Espaço Entre Fixadores 50 mm
Inclinação Frontal para Maior Alcance 20 MOA
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 414×63×96 mm (16.3×2.5×3.8 in)

Recursos e suporte

Datasheet

Front Scope Rail System (FSRS) Datasheet