Produto descontinuado

FLIR Apollo

Thermal Clip-On System

The FLIR Apollo introduces thermal imaging to any standard daytime optic—no rezeroing needed. Fastened in front of a magnified sight via Picatinny quick-release mount, the Apollo brings state-of-the-art thermal technology to an existing set-up in seconds. Detect targets in complete darkness or through atmospheric obscurants without the need to remove daytime optics.

Fast, On-Demand Thermal Imaging
Clip-on thermal sight relies on the day scope reticle, eliminating the need to rezero.
Front-mounted thermal sight allows consistent shooting position and eye relief with an existing day scope.
FLIR Tau 2 thermal core, advanced image processing, and HD AMOLED SVGA display create a bright, sharp picture.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste da Mira [Pix_MOA] -
Ajuste de Dioptria -
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação Unity (1×)
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 8° × 6°
Comprimento Focal da Objetiva 50 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 40 mm
Faixa de Ajuste da Elevação [NTSC _ PAL] -
Faixa de Ajuste de Dioptria -
Faixa de Foco 5m to inf.
Fixação de Mira Permanent to within 2 MOA or better
Formato de Exibição de Pixel 800×600
Formato de Matriz de Pixel 336×256
Frequência de Atualização 60 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1
Precisão da Mira Factory aligned to 1 MOA or better
Repetibilidade da Mira Within 2 MOA
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Resistência do Recuo 700 g
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Bateria Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Tempo de Inicialização 3 sec
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Cor da Retícula -
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Indicador de Ângulo Cosseno Digital -
Método de Foco Manual
Otimização Inteligente de Cena Yes
Paletas de imagens termográficas White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 40 mm (1.57 in)
Bússola Digital -
Faixa de Ajuste para Vento [NTSC_ PAL] -
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital -
Incremento da Mira para Vento_Elevação [NTSC] -
Incremento da Mira para Vento_Elevação [PAL] -
Tipo de Retícula No reticle
Zoom Digital -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 217 × 74 × 82 mm (8.5 × 2.9 × 3.2 in)
Peso [sem_Baterias] 0.81 kg (1.8 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Soft carrying Case, Battery Cassette, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, Video Cable, Light-Suppressor 1, Light Suppressor for Day Scope, Packing Box, Light-Suppressor 3, Light-Suppressor 2, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Scope Mounting System 3 #42, Scope Mounting System 4 #43, Scope Mounting System 2 #41, Scope Mounting System 1 #40, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Scope Mounting System 6 #44, Extended Rail Adapter #85, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder, Extended Battery Pack, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder

Acessórios

  1. Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Datasheet

Apollo Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure