Produto descontinuado

FLIR Apollo Pro LR

100 mm Thermal Clip-On System

Designed for long-range target detection and engagement, the FLIR Apollo Pro LR adds high-performance thermal imaging to any standard day scope. Using an existing ballistic reticle for shot placement, the Apollo Pro LR provides immediate precision by quickly mounting in front of day optics—no rezeroing needed. Accompanying mobile app and remote control simplify quick configuration changes and can provide valuable range estimation, target orientation, and weather data.

Long-Range Precision Meets High-Performance Thermal
Quick-release Picatinny mount installs in seconds while relying on an existing ballistic reticle eliminates the need for rezeroing.
Internal compass and inclinometer work alongside mobile app to provide detailed map orientation, target direction and range, and weather conditions.
100 mm optical lens and 640 resolution FLIR Tau 2 thermal core generate sharp thermal imaging over distances while user-configurable image enhancements help detect targets quickly.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste da Mira [Pix_MOA] -
Ajuste de Dioptria -
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação Unity (1×)
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 6.2° × 5°
Comprimento Focal da Objetiva 100 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 40 mm
Faixa de Ajuste da Elevação [NTSC _ PAL] ±36MOA / ±30MOA
Faixa de Ajuste de Dioptria -
Faixa de Foco 10m to inf.
Fixação de Mira -
Formato de Exibição de Pixel 800×600
Formato de Matriz de Pixel 640 × 512
Frequência de Atualização 30 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1.4
Precisão da Mira -
Repetibilidade da Mira -
Resolução 0.17 mRad (35 SOA)
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Resistência do Recuo 0.50 BMG weapon shock
Temperatura de Armazenamento -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Temperatura Operacional -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 7 hrs (optional up to 14 hrs)
Bateria Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Tempo de Inicialização 3 sec
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless 5-button
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Cor da Retícula Black, White, Red, Cyan
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
Indicador de Ângulo Cosseno Digital Yes
Método de Foco Manual
Otimização Inteligente de Cena Yes
Paletas de imagens termográficas White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 46 mm (1.81 in)
Bússola Digital Yes
Faixa de Ajuste para Vento [NTSC_ PAL] ±48MOA / ±40MOA
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital Yes
Incremento da Mira para Vento_Elevação [NTSC] 0.6 mOA, 0.17 mils, 0.62 in/100 yd, 1.7 cm/100 m
Incremento da Mira para Vento_Elevação [PAL] 0.5 mOA, 0.15 mils, 0.5 in/100 yd, 1.5 cm/100 m
Tipo de Retícula 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom Digital 1×, 2×, 4×, and 8×
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 287 × 90 × 100 mm (11.3 × 3.5 × 3.9 in)
Peso [sem_Baterias] 1.3 kg (2.9 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Light-Suppressor 1, Light-Suppressor 2, Video Cable, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Light-Suppressor 3, Packing Box, Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Battery Cartridge (for AA batteries), Light Suppressor for Day Scope, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, Extended Rail Adapter #85, Extended Battery Pack, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, HD DVR Digital Video Recorder, IRIS Wireless Head Mounted Display

Acessórios

  1. Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Datasheet

Apollo Pro Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure