Produto descontinuado

Ariel 3MP Corner Camera

3 Mega Pixel Corner Camera

The Ariel 3MP Corner Camera features a unique corner-shape form factor and extended FOV lens that provides ceiling-to-floor and wall-to-wall coverage. Due to its corner mounting, ligature-free housing and discrete infrared illumination, the Ariel 3 MP Corner camera is an ideal solution for any deployment that requires full coverage from a single camera — including correctional institutions, healthcare facilities, building lobbies and elevators.

Full coverage with a durable housing
A rugged, no-ligature housing resists tampering, yet its sleek design makes it suitable for both industrial and commercial locations.
The camera's specialty lens provides ceiling-to-floor and wall-to-wall coverage with no blind spots.
The camera delivers extreme color sensitivity and IR-illumination that is imperceptible to the human eye.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Onvif Profile S & G
EUA UL 60950, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 382189
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Temperatura Operacional -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
AES 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
BLC On / Off
Conexão de Alimentação PoE
Consumo de Energia 3.4W / 9.4W with heater and IR
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 184 x 179 x 59 mm
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro IK10+ 50 Joule Impact Resistant / IP66
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Peso da Unidade 1.21kg (2.67 lbs.)
Tensão de Entrada 802.3af PoE
Zonas de Privacidade Yes
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 940.0
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Detecção de Intensidade de Áudio Yes
Distância de IV up to 10 m (33 ft.)
Entrada de Alarme 1 Dry Alarm Contact
Entrada de Áudio Built in Microphone, G.711 a/µ-law, AAC support
Ethernet 10/100, auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de Rede TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Saída de Alarme 1 Relay Contact
Tipo de LED High efficiency SMD
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
AGC Auto
DSS Max. shutter 1/7.5(6.25)~1/60(50) / min.
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Lente – Janela de IV IK10 Vandal Resistant Polycorbonate
Lente – Transmitância da Janela 0.45
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2048 x 1536
Sensibilidade 0.02 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS
Tipo de Lente 2.1mm, 120° HFOV x 90° VFOV, F1.8, D/N
WDR 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high profile + MJPEG
Controle de Taxa CVBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 fps@QXGA + SVGA(NTSC/PAL) or H.264 15/12 fps@QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from SVGA to 3MP
Gravação em Cartão SD microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Ariel CC-3103 Firmware Release Notes v20190130

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

User Manual

CC-3103 User Guide

Quick Start Guide

CC-3103 Quick User Guide

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet

AE Spec

Ariel Gen II-CC-3103 AE Specification

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet A4

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.