Produto descontinuado

Ariel 4K UHD Bullet

4K UHD Bullet Camera

The Ariel 4K UHD bullet is ready for the diverse motion and lighting conditions found in critical infrastructure and commercial locations. The camera includes Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression. The Ariel 4K UHD Bullet reduces the total cost of ownership through network and storage infrastructure savings. When controlled using FLIR’s United VMS, the camera also utilizes FLIR’s custom adaptive streaming technology, enhancing the overall viewing experience.

The highest quality video at the lowest bandwidth.
Features include 4K UHD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, and H.264/H.265 compression.
Camera sensitivity equals 0.07 Lux (color), 0.01 Lux (BW), and 0 Lux with IR illumination.
The camera offers tamper detection and multi-zone video motion detection.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Part 15 subpart B / ICES-003
Internacional CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 354,139 at 50°C
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Temperatura Operacional -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
AES 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Conexão de Alimentação RJ45
Consumo de Energia 8W / 12W with heater and IR
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 215 x 86 x 80 mm (8.48 x 3.39 x 3.15 in.)
Escala de Número F da Porta de Visualização F0.0 - clear
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Indoor/Outdoor: IK7 rated vandal IP67
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes, support for Enhanced Low Light Performance
Obturador WDR On / Off
Peso da Unidade 0.63kg (1.39 lbs.)
Porta de Visualização IK7 vandal resistant polycarbonate
Tensão de Entrada 802.3af PoE
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Panorâmica/Inclinação 360° / ±80°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 30m (98 ft.)
Entrada de Alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de Rede TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Saída de Alarme 1 Relay Contact
Tipo de LED high efficiency SMD
Áudio Bidirecional 1 Audio Line Input, G.711 a/µ-law, AAC support + 1 Audio Line Output
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído More than 50dB when AGC off
Resolução do Sensor 3840 x 2160
Sensibilidade 0.07 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.5" BSI CMOS
Tipo de Lente Varifocal 3.4-9mm, 42°-104° HFOV, F1.5, D/N, motorized auto-focus / auto-iris, P-Iris lens
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Enhanced H.265 Main Profile + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profile + MJPEG
Controle de Taxa CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from D1 to 4K
Gravação em Cartão SD1 microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel 4K UHD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

Ariel 4K UHD Bullet A&E Specifications

Datasheet

Ariel 4K UHD Bullet Datasheet

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet User and Installation Guide

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet Quick Install Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.