Câmera de Canto™ Ariel

Câmera de segurança visível de 5 ou 8 megapixels

A câmera de canto Ariel de 5 MP possui um formato de canto exclusivo e lente FOV estendida, que oferece cobertura do teto ao chão e de parede a parede. Devido à sua montagem de canto, gabinete sem ligaduras e iluminação infravermelha discreta, esta câmera oferece análise de vídeo básica integrada e é a solução ideal para qualquer implantação que exija cobertura total de uma única câmera, incluindo instituições correcionais, instalações de saúde, saguões e elevadores de edifícios.

Um gabinete robusto e sem ligaduras resiste a violações, mas seu design elegante a torna adequada para locais industriais e comerciais.
As lentes especiais da câmera oferecem cobertura do teto ao chão e de parede a parede, sem pontos cegos.
A câmera oferece extrema sensibilidade à cor e iluminação por IV imperceptível ao olho humano.

Especificações

Conformidade e certificações
International Marcação CE, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] 526.279 (30 °C); 149.537 (60 °C)
ONVIF Compliance Perfis S, G, M e T
USA FCC Parte 15 (subparte B, classe A, ICES-003)
Segurança cibernética
Security Proteção por senha, filtragem de endereço IP, TLS/HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest, política de senha: Proteja-se de login com várias falhas
Dados ambientais
Humidity 10%–90% (sem condensação)
Operating Temperature CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP -30°C a 55°C (-22°F a 131°F
): -10°C a ~55°C (14°F a ~131°F) – IR fora do aquecedor não necessário
Storage Temperature -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Geral
AES 1/1 a 1/32.000
BLC Sim, LIGAR/DESLIGAR em modo linear
Compression Perfil principal H.265 aprimorado + perfil principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Day_Night Mode Sim
Dimensions 150 × 82 × 52 mm (59 × 32,3 × 20,5 pol.)
Enclosure Resistente a vandalismo/IP66 metal IK10/
Firmware Upgrade Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Input Voltage PoE IEEE802.3af (classe 0), CC 12 V, 24 VCA
Power Connection RJ45, CC, CA
Power Consumption 12,95 W
Privacy Zones Sim
Scanning Mode Progressivo
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Sim
Unit Weight CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Líquido: 1,01 kg (2,22 lb) Bruto: 1,35 kg (2,97 lb)
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: Líquido: 1,04 kg (2,29 lb) Bruto: 1,39 kg (3,06 lb)
Warranty De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Integração do sistema
Angle of Illumination Total 90°
Audio Bidriectional: entrada de linha e microfone integrado, G.711 / G.726 / AAC / LPCM, saída de linha
Bi_directional Audio Entrada de linha e microfone integrados, G.711/G.726/AAC/LPCM, saída de linha
Distance CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 15 m (49,2 pés)
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 10 m (32,80 pés)
Ethernet CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 10/100 mbps
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 10/100/1.000 mbps, detecção automática, half/full duplex
Input 2 contatos de alarme secos 5 V com pull-up de 10 KΩ, 100 mA em temperatura ambiente
LED Type SMD de alta eficiência
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 contato de relé máx. 350 V CC/CA, 130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 940 nm
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 850 nm
Remote Configuration Via navegador Web ou VMS compatível
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Câmera termográfica
AGC Automático
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 1/2,7”
: 1/2,3"
Sensitivity CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: P/B: 0,036; Cor: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP 0,172
: P/B: 0,077; Cor: 0,37
Câmera de luz visível
AGC Automático
Bandwidth Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 1/2,7”
: 1/2,3"
Lens Type CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 2,1 mm, f/2,0, 139,1° HFOV × 101,65° VFOV @ 2592 × 1944
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 2,8 mm, f/2,2, 132,9° HFOV x 98,1° VFOV @ 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter Sim
Noise Reduction CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Sim
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 3D
Sensitivity CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: P/B: 0,036; Cor: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP 0,172
: P/B: 0,077; Cor: 0,37
Sensor Resolution CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto
CC-3408-01-IA de 8 MP: 8 MP
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Automático
Vídeo e gravação
Maximum Performance HDR 2592 × 1944 a 30 + 800 × 600 a 30
HDR 2048 × 1536 a 30 + 800 × 600 a 30
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Escalável de SVGA para câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 5 MP
: Expansível de SVGA para 8 MP
SD Card Recording Tamanho microSD/microSDHC/microSDXC de até 1 TB
Video Bandwidth Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Video Compression Perfil principal H.265 aprimorado + perfil principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Video Motion Detection Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware vfs20241219ZAT (CC-3408-01-IA Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados da câmera de canto FLIR Ariel 5MP 8MP BR

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.