Produto descontinuado

Ariel Encoders

Video Encoder

FLIR’s Ariel encoders turn analog video signals into digital streams sent over a LAN, Internet or Intranet systems for live viewing in a VMS or Web browser. Ariel encoders support H.264 and bi-directional audio.

Seamless transition from analog to digital
FLIR’s Ariel encoder is a high-performance, four-port encoder with real-time video and audio streaming,
The encorder is PoE-powered for quick and easy installation or use 12VDC, and features Dual IP video streams per analog port.
Recording on the edge provides ultimate resiliency, and includes the option of H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG video compression.

Especificações

Dados ambientais
Temperatura de Trabalho -10° to 55°C (14° to 131°F)
Umidade de Trabalho 10% to 90% relative humidity (non-condensing)
Geral
Armazenamento de Borda microSD
Consumo de Energia ≤ 22W
Dimensões (L x P x A) 440 × 274 x 45 mm (17.3 x 10.8 x 1.8")
Fonte de Alimentação 12VDC
Montagem 1U rack height (mounting ears included)
Peso 4 Kg/141 oz
Protocolos IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Streaming Duplo Yes
Integração do sistema
Compressão de Áudio G.711u
Entrada de Alarme 16
Entrada de Vídeo 16 x BNC (1.0v p-p, 75Ω)
Entrada de Áudio 16 x line input terminal block interface (2.0v p-p, 1kΩ)
Interface de Rede 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Ethernet interface
Interface Serial 1 half-duplex RS-485 interface (data out); 1 RS-232 interface (data out)
Saída de Alarme 4
Taxa de Bits de Áudio 64 Kbps
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
Resolução de Vídeo D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Taxa de Bits do Vídeo Automatic bit rate: 32-3092 Kbps Maximum bit rate of 32-8192 Kbps for Primary stream; 32-1024 Kbps for Secondary stream

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.