Produto descontinuado

Ariel Full HD Bullet

1080p WDR Bullet Camera

The Ariel CB-3102 camera features FULL HD 1080p video that guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes, and lowers overall utility costs and carbon footprint. The Ariel CB-3102 delivers predictable storage, reducing the Total Cost of Ownership. The camera easily handles wide variations in motion and lighting found in airports, city surveillance projects, critical infrastructure sites, commercial offices and campuses.

The highest quality with the lowest bandwidth.
Crisp, clean video for supreme identification
Maintains evidentiary integrity of video in challenging surveillance conditions, regardless of motion/scene complexity.
Best out-of-the-box experience with no adjustments, eliminating service calls.

Especificações

Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Temperatura Operacional2 -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
AES 1/7.5 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Conexão de Alimentação PoE
Consumo de Energia CB-3102-01-I: 5W / 9W with heater and IR CB-3102-11-I: 8W / 12W with heater and IR
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões CB-3102-01-I: 180 x 86 x 80 mm (7.08 x 3.39 x 3.15 in.) CB-3102-11-I: 215 x 86 x 80 mm (8.48 x 3.39 x 3.15 in.)
Invólucro Indoor/Outdoor: IK7 rated vandal IP67
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Peso da Unidade CB-3102-01-I: 0.45kg (0.98 lbs.) CB-3102-11-I: 0.675kg (1.49 lbs.)
Tensão de Entrada 802.3af PoE
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Rotação de Panorâmica/Inclinação 360, ±80° and 360
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 30m (98 ft.)
Entrada de Alarme CB-3102-11-I: 1 dry alarm contact
Entrada de Áudio CB-3102-11-I: G.711, AAC 8KHz 16bit
Ethernet 10/100, auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+
Protocolo de Rede TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo de LED high efficiency SMD
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
DSS 1/7.5 to 1/50 or 1/60 with up to 8x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2048 x 1536
Sensibilidade 0.03 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS
Tipo de Lente CB-3102-01-I: Fixed 2.8mm, 102° HFOV, F1.8, D/N CB-3102-11-I: Varifocal 3-10mm, 92°-27° HFOV, F1.4, D/N, Motorized with auto-focus and auto-iris
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high profile + MJPEG
Controle de Taxa CVBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from D1 to FHD 1080p
Gravação em Cartão SD1 microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart