Produto descontinuado

FLIR ARIEL™ CM-3102

Full HD Mini-Dome

The Ariel CM-3102 mini-dome camera with Full HD 1080p video guarantees frame rates in complex, high motion, and low light scenes found in airports, critical infrastructure sites, commercial offices and campuses.Through its motion processing architecture, the Ariel mini-dome also delivers predictable storage, reducing overall utility costs and Total Cost of Ownership (TCO).

The most technologically advanced HD IP camera in its class.
The Ariel CM-3102 mini-dome automatically adjusts frame rates in response to variations in motion and lighting.
With special motion processing software, the camera delivers predictable storage for reduced Total Cost of Ownership.
Multi-stream H.264 video delivers crisp, clean video for identifying subjects.

Especificações

Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Geral
AES 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Detecção de Adulteração Yes
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 30 m (98 ft.)
Ethernet 10/100, auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+
Protocolo de Rede TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo de LED high efficiency SMD
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera termográfica
DSS 1/7.5 to 1/25 or 1/30 with up to 4x sensitivity boost in color or night mode
Faixa Dinâmica Ampla On / Off (78dB)
Sensibilidade 0.03 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
DSS 1/7.5 to 1/25 or 1/30 with up to 4x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Faixa Dinâmica Ampla On / Off (78dB)
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2048 x 1536
Sensibilidade 0.03 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS
Tipo de Lente CM-3102-01-I: Fixed 2.8mm, 102° HFOV, F1.8, D/N CM-3102-11-I: Varifocal 3-10.5mm, 88°-31° HFOV, F1.4, D/N, Motorized with auto-focus and auto-iris
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high profile + MJPEG
Controle de Taxa SVBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from D1 to FHD 1080p
Gravação em Cartão SD1 microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Datasheet

Ariel Full HD Mini Dome Datasheet

AE Spec

Ariel Gen II-CM-3102 AE Specification

User Manual

Ariel CM-3102 User And Installation Guide

User Manual

FLIR CM-CAPX-31 Pendant Mount Installation Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.