Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

The Ariel Quad HD Dome is ready for diverse motion and lighting conditions found in critical infrastructure and commercial locations. The camera includes Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression. The Ariel Quad HD Dome reduces the total cost of ownership through network and storage savings. When controlled using FLIR’s United VMS, the camera also utilizes unique adaptive streaming technology, enhancing the overall viewing experience.

The highest quality video at the lowest bandwidth.
Features include Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, and H.264/H.265 compression.
Camera sensitivity equals 0.07 Lux (color), 0.01 Lux (BW), and 0 Lux with IR illumination.
The camera offers tamper detection, and multi-zone video motion detection.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Part 15 subpart B / ICES-003
Internacional CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 383688.0
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Temperatura Operacional -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
AES 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Bolha – Escala de Número F F0.0 - clear bubble
Classificação da Bolha IK10 vandal resistant polycarbonate
Conexão de Alimentação PoE / RJ45
Consumo de Energia 8W / 12W with heater and IR
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 138 × 104 mm (5.43 x 4.09 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP67
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador WDR On / Off
Peso da Unidade 0.82kg (1.8 lbs.)
Tensão de Entrada 802.3af PoE
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Panorâmica/Inclinação 360° / ±88°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 30m (98 ft.)
Entrada de Alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de Rede TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Saída de Alarme 1 Relay Contact
Tipo de LED high efficiency SMD
Áudio Bidirecional 1 Audio Line Input, G.711 a/µ-law, AAC support + 1 Audio Line Output
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera termográfica
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Sensibilidade 0.07 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.9" BSI CMOS
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído More than 50dB when AGC off
Resolução do Sensor 2560 x 1440
Sensibilidade 0.07 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.9" BSI CMOS
Tipo de Lente CM-3304-11-I: Varifocal 2.8-8.5mm, 36°-103° HFOV, F1.2, D/N, motorized auto-focus / auto-iris, P-Iris lens CM-3304-21-I: Varifocal 9-22mm, 15°-34° HFOV, F1.5, D/N, motorized auto-focus / auto-iris, P-Iris lens
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Enhanced H.265 Main Profile + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profile + MJPEG
Controle de Taxa CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 FPS @ 1440P or H.264/H.265 15/12 FPS @ 1440p + 1080P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from D1 to 4K
Gravação em Cartão SD1 microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

FLIR Ariel Quad HD Mini-Dome A&E Specifications

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome User and Installation Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Quick Install Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Desiccant User Guide

User Manual

FLIR CM-CAPX-31 Pendant Mount Installation Guide

User Manual

FLIR CM-BKBX-31 Backbox Kit Installation Guide

Datasheet

FLIR Ariel Quad HD Mini Dome Datasheet

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.