AUT-TL Extech
Cabos de teste do adaptador de fusível para carro
O Extech AUT-TL é um adaptador de fusível automotivo com um conector de lâmina ATC. Completo com um cabo conector de 80 cm (2,6 pés) com plugues banana padrão, revestidos e de ângulo reto para uso com praticamente qualquer DMM com uma entrada de corrente de 20 A. Tem uma faixa de medição de 20 A/48 VCC (máx. de 10 segundos) e ± 2% de precisão.
Recursos e suporte
Certification
Extech AUT-TL Declaration of Conformity
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.