AUT-TLM Extech
Cabos de teste do adaptador de fusível para carro
Os Extech AUT-TLM são cabos de teste do adaptador de fusíveis automotivos, apresentando um adaptador de fusíveis automotivo com um conector de minilâminas. O cabo conector de 80 cm (2,6 pés) com plugues banana padrão, blindados e de ângulo reto permite o uso com praticamente qualquer DMM com entrada de corrente de 20 A.
Recursos e suporte
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Certification
Extech AUT-TLM Declaration of Conformity
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.