Produto descontinuado

Extech AUT10

Digital Tire Pressure Gauge

The Extech AUT10 is a Digital Tire Pressure Gauge featuring an illuminated white LED tip that helps locate the valve stem easier with ± (1% +1 PSI) accuracy. It includes a 3.5 digit backlit LCD with auto power off function and two 1.5 V AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (bar) ±(1% of reading + 1psi)
Precisão básica da pressão (kPa) ±(1% of reading + 1psi)
Precisão básica da pressão (psi) ±(1% of reading + 1psi)
Pressão (bar) 0.40 to 6.80bar
Pressão (kPa) 35 to 680kPa
Pressão (psi) 5 to 100psi
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 1.7 × 0.8" (156 ×42 × 20mm)
Garantia 2 years
Peso 0.2lbs (77g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech AUT10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AUT10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.