Produto descontinuado

Extech AUT20

Testador de corrente de 20 A

O Extech AUT20 é um testador de corrente de 20 A automotivo e um fusível ATC. Os conectores da lâmina do ATC conectam-se diretamente ao bloco de fusíveis para facilitar o uso. Tem uma faixa de medição de 20 A/48 VCC (10 segundos no máximo), com resolução de 10 mA. Inclui uma pilha AA23G de 12 V.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento do cabo 71 cm (2,3 pés)
Corrente Contínua (CC) 0 a 20 V CC
Distância de Detecção <0,2 pol
Precisão básica da corrente CC ±(2,0% da leitura + 2 dígitos)
Resolução máx. da corrente CC 10 mA
Tensão de CC 48 V CC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,5 oz)
Potência 1 × bateria A23G (12 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.