Produto descontinuado

Extech AUT30

30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT30 Current Tester. ATC blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 75 cm (29.5 in) connector cable.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento do cabo 71cm (2.3 ft.)
Corrente Contínua (CC) 0 to 30A DC
Distância de Detecção <0.2"
Precisão básica da corrente CC 10mA
Resolução máx. da corrente CC ±(2.0% of reading + 2 digits)
Tensão de CC 48V DC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantia 2 years
Peso 42g (1.5 oz)
Potência 1 × A23G (12V) battery

Recursos e suporte

Certification

Extech AUT30 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AUT30 AUT30M User Manual GB

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.